![NBN325 - Dvärgbrytare med skruvanslutning 3-polig 25 A med B-karakteristik 10kA](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_16162991/11/std.lang.all/NBN325.webp)
![NBN325 - Dvärgbrytare med skruvanslutning 3-polig 25 A med B-karakteristik 10kA](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_16162991/09/std.lang.all/NBN325.webp)
![NBN325 - Dvärgbrytare med skruvanslutning 3-polig 25 A med B-karakteristik 10kA](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_16197891/09/std.lang.all/CD_LS_SCHALTER_3POLIG.webp)
![NBN325 - Dvärgbrytare med skruvanslutning 3-polig 25 A med B-karakteristik 10kA](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_40948256/09/std.lang.all/BVB-B-Accepteras-PNG.webp)
Köp online med dina avtalade priser
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild NBN325
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17
EU Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-10-02
UKCA Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-10-02