The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • MZ204
    Shuntutlösare, Märkspänning: 24-48 V AC / 12-48 V DC MX204 (E-nr 2108310). Passar till alla minibrytare och jordrdfelsbrytare på 10kA från Hager. Monteras på minibrytarens och jordfelsbrytarens vänstra sida. För fjärrutlösning av minibrytare (även impulsstyrd). Jordfelsbrytare och minibrytare kan förses med hjälp/signalkontakt, underspännings- eller shuntutlösare.
    EAN
    3250614562044
    E-nr.
    2108310
    Förp
    1 st

    Shuntutlösare, Märkspänning: 24-48 VAC / 12-48 VDC. Till Minibrytare & JFB 10kA MZ204

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Shuntutlösare, Märkspänning: 24-48 VAC / 12-48 VDC. Till Minibrytare & JFB 10kA

    MZ204

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Ström
    • Absor­berad start­ström
      27 VA
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 60 °C
    Spän­ning
    • Styr­spän­ning AC
      24 - 48 V
    • Styr­spän­ning DC
      12 - 48 V
    • Typ av matar­spän­ning
      AC/DC
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      4000 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      24 - 48 V
    • Märk­drift­spän­ning i DC
      12 - 48 V
    Dimen­sioner
    • Höjd
      83 mm
    • Bredd
      18 mm
    • Djup
      68 mm
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat MZ204
    PDF
    RoHS-certifikat MZ204
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild MZ204 | Hager Sverige

      Produktbild MZ204

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad MZ204 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad MZ204

      Shuntutlösare, Märkspänning: 24-48 VAC / 12-48 VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Jordfelsbrytare | Hager Sverige

      Jordfelsbrytare

      Säkerhet i alla installationer

      PDF
      7,87 MB
      Bild Säkra hem och arbetsplatser | Hager Sverige

      Säkra hem och arbetsplatser

      Personskyddsbrytare ökar säkerheten vid elfel

      PDF
      2,24 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2012-07-17

      PDF
      195,55 kB
    • Produktdatablad

      Bild UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf | Hager Sverige

      UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

      Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.

      PDF
      97,81 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group