The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Norm­kom­po­nenter
  • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
  • Till­behör MCB, RCCB, RCBO, AFDD
  • KDN380B
  • Norm­kom­po­nenter
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk

Fasskena 3-fas, 16mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning. KDN380B

Fasskena 3-fas, KDN380B (E-nr: 2108590) 16mm², 57 moduler lång, Passar både dvärgbrytare med QuickConnect och skruvanslutning. För matning av jordfelsbrytare, överspänningsskydd eller dvärgbrytare. Finns i varianter 1, 2, 3 eller 4-polig fasskena samt för dvärgbrytare eller personskyddsbrytare.
EAN
3250613741044
E-nr.
2108590
Förp
10 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Fasskena 3-fas, 16mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.

KDN380B

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena 2 tillgängliga produkter

Kompatibla produkter

  • Passar till 72 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena
  • KZ059

    Beröringsskydd för utstickande fasskena. Fem moduler per längd.

    0,00 kr  / *
  • KZN023

    Ändstycke för 2 och 3-poliga fasskenor.

    0,00 kr  / *

Passar till

  • NDN332

    Minibrytare skruvanslutning 3-polig 32A D-karakteristik 10kA

    0,00 kr  / *
  • NBN332

    Minibrytare skruvanslutning 3-polig 32A B-karakteristik 10kA

    0,00 kr  / *
  • MBN350

    Minibrytare skruvanslutning 3-polig 50A B-karakteristik 6kA

    0,00 kr  / *
  • NDN363

    Minibrytare skruvanslutning 3-polig 63A D-karakteristik 10kA

    0,00 kr  / *
  • NDN313

    Minibrytare skruvanslutning 3-polig 13A D-karakteristik 10kA

    0,00 kr  / *
  • NCN313

    Minibrytare skruvanslutning 3-polig 13A C-karakteristik 10kA

    0,00 kr  / *
  • NBN310

    Minibrytare skruvanslutning 3-polig 10A B-karakteristik 10kA

    0,00 kr  / *
  • NCN325

    Minibrytare skruvanslutning 3-polig 25A C-karakteristik 10kA

    0,00 kr  / *
  • NCN332

    Minibrytare skruvanslutning 3-polig 32A C-karakteristik 10kA

    0,00 kr  / *
  • NBN306

    Minibrytare skruvanslutning 3-polig 6A B-karakteristik 10kA

    0,00 kr  / *
  • NBN325

    Minibrytare skruvanslutning 3-polig 25A B-karakteristik 10kA

    0,00 kr  / *
  • NDN316

    Minibrytare skruvanslutning 3-polig 16A D-karakteristik 10kA

    0,00 kr  / *
  • NCN350

    Minibrytare skruvanslutning 3-polig 50A C-karakteristik 10kA

    0,00 kr  / *
  • NCN310

    Minibrytare skruvanslutning 3-polig 10A C-karakteristik 10kA

    0,00 kr  / *
  • NCN306

    Minibrytare skruvanslutning 3-polig 6A C-karakteristik 10kA

    0,00 kr  / *
  • NCN304

    Minibrytare skruvanslutning 3-polig 4A C-karakteristik 10kA

    0,00 kr  / *
  • NBN340

    Minibrytare skruvanslutning 3-polig 40A B-karakteristik 10kA

    0,00 kr  / *
  • NDN304

    Minibrytare skruvanslutning 3-polig 4A D-karakteristik 10kA

    0,00 kr  / *
  • NBN316

    Minibrytare skruvanslutning 3-polig 16A B-karakteristik 10kA

    0,00 kr  / *
  • NDN320

    Minibrytare skruvanslutning 3-polig 20A D-karakteristik 10kA

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    80 A
Arki­tektur
  • Antal poler
    3
Dimen­sioner
  • Längd
    1000 mm
Spän­ning
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    4500 V
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    230 - 400 V
Anslut­ning
  • Area solid ledare
    16 mm²
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Fass­kena med gaffel
Kapa­citet
  • Antal moduler
    57

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-10-20
PDF
470,84 kB
Hager REACh-certifikat KDN380B
PDF
Hager RoHS-certifikat KDN380B
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild KDN380B | Hager Sverige

    Produktbild KDN380B

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad KDN380B | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad KDN380B

    Fasskena 3-fas,16mm²,57moduler/1 meter lång.För QuickConnect & skruvanslutning.

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok sv-SE 2015-06-02 | Hager Sverige

    Installationshandbok sv-SE 2015-06-02

    PDF
    142,58 kB
  • Tekniska broschyrer

    Bild DIN nya norm | Hager Sverige

    DIN nya norm

    Säkerhetstänkande med QuickConnect

    PDF
    2,29 MB
    Bild Enklaval | Hager Sverige

    Enklaval

    Våra mest efterfrågade produkter | Hager

    PDF
    10,28 MB
  • Teknisk bilaga (flera produkter)

    Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10 | Hager Sverige

    Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10

    PDF
    34,25 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12

    PDF
    364,15 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-01-12

    PDF
    386,96 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    KDN180B - Fasskena 1-fas , 16mm², 57 moduler lång. För QuickConnect och skruvanslutning.
    KDN180B
    Fasskena 1-fas, 6mm², 57moduler/1 meter lång. För QuickConnect & skruvanslutning.
    E-nr.
    2108583
  • 2
    ZM14C - Samlingsskena, 12X5mm, för vågrätt montage, för 4-fält
    ZM14C
    Samlingsskena, 12X5mm, för vågrätt montage, för 4-fält
    E-nr.
    2284160
  • 3
    KCF668L - Fasskena 4-polig 10mm² för koppling mellan jordfelsbrytare på 3 rader.
    KCF668L
    Fasskena för jordfelsbrytare, 63A, 3-polig+N för 3 rader.
    E-nr.
    2106028
  • 4
    KDN381B - Fasskena 3-fas, 16mm², 57 modul lång. För 1-polig dvärgbrytare med hjälpkontakt
    KDN381B
    Fasskena 3-fas, för 1-poliga dvärgbrytare med hjälpkont på 1/2 modul, 16mm², 57m
    E-nr.
    2108591
  • 5
    KD304M - Fasskena 3-Polig f 4 motorskyddsbr
    KD304M
    Fasskena 3-Polig f 4 motorskyddsbr
    E-nr.
    3137536

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00