The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • ZU15S
    EAN-nummer
    3250617811101
    Verpakking
    1 Stuk

    Inbouwunit, H=750 mm 1-veld, 5-rijig DIN-rail ZU15S

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Inbouwunit, H=750 mm 1-veld, 5-rijig DIN-rail

    ZU15S

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Downloads

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Aard­rail/PE-aansluiting 1 producten beschikbaar
    • Afdek­strook 1 producten beschikbaar
    • Door­voer­klem­men­blok 8 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Aard­rail/PE-aansluiting
    • Afdek­strook
    • Door­voer­klem­men­blok
    • K024

      Verdeelklem 4-polig 1 x 25 mm² + 4 x 16 mm²

      € 67,90  / Stuk*
    • S30N

      Afdekclip wit 10 x 1 module + 2 x 0, 5 module

      € 9,10  / Stuk*
    • K240AE

      Aansluitklem 1-polig, 35 - 240 mm², groen/geel

      € 61,70  / Stuk*
    • K240AL

      Aansluitklem 1-polig, 35 - 240 mm², grijs

      € 61,70  / Stuk*
    • K240AN

      Aansluitklem aluminium 35 - 240 mm², blauw

      € 61,70  / Stuk*
    • K150AE

      Aansluitklem 1-polig, 25 - 150 mm², groen/geel

      € 40,00  / Stuk*
    • K150AN

      Aansluitklem 1-polig, 25 - 150 mm², blauw

      € 40,00  / Stuk*
    • K50AE

      Aansluitklem 1-polig, 2, 5 - 50 mm², groen/geel

      € 11,70  / Stuk*
    • K50AL

      Aansluitklem 1-polig, 2, 5 - 50 mm², grijs

      € 11,70  / Stuk*
    • K50AN

      Aansluitklem 1-polig, 2, 5 - 50 mm², blauw

      € 11,70  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Func­ties
    • Interne func­ti­o­nele gebieden
      Zonder reserve ruimte
    Afme­tingen
    • Hoogte
      750 mm
    • Breedte
      250 mm
    • Diepte
      45 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal velden in de breedte
      1
    • Aantal verde­ler­rijen
      5
    • Aantal DIN-rails
      5
    • Materiaal monta­ge­plaat
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      12
    Materiaal
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­code
      9010
    Leve­rings­om­vang
    • Met deksel
      Ja
    Teksten
    • Klem
      Met N-PE-­klemmen
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding ZU15S | Hager Nederland

      Afbeelding ZU15S

    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding International 2015-05-08 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding International 2015-05-08

      PDF
      673,51 kB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Montageanleitung Klemmenträger | Hager Nederland

      Montageanleitung Klemmenträger

      Installatiehandleiding International 2009-11-26

      PDF
      608,90 kB
      Afbeelding Montageleitung univers Z Innenausbau | Hager Nederland

      Montageleitung univers Z Innenausbau

      Installatiehandleiding International 2022-11-23

      PDF
      15,39 MB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group