The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Distri­bu­tiesystemen
  • Aansluit­tech­niek
  • Aansluit­klemmen en toebe­horen
  • K50AN
  • Aansluit­klemmen en toebe­horen

Aansluitklem 1-polig, 2,5 - 50 mm², blauw K50AN

EAN-nummer
3250613803766
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
I20
Brutoprijs
€ 11,00
/ Stuk *
€ 11,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Aansluitklem 1-polig, 2,5 - 50 mm², blauw

K50AN

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 5 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • UZ01B3

    DIN-rail met verdiepsbeugels, 1 veld 250 mm

    € 23,90  / Stuk*
  • UZ01B4

    DIN-rail 1 veld 250 mm

    € 7,10  / Stuk*
  • ZU21A

    Inbouwunit, H=900 mm 1-veld met meterbord

    € 197,00  / Stuk*
  • UZ01B1

    Cliprail 1-veldbreedte univers N (50 stuks)

    € 300,00  / Stuk*
  • UZ01B2

    Cliprail 1-veldbreedte univers N (20 stuks)

    € 124,00  / Stuk*

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    145 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    43 mm
  • Breedte
    18 mm
  • Diepte
    49 mm
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Materiaal
  • Kleur
    Blauw

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration K50AN
PDF
Hager RoHS report K50AN
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding K50AN | Hager Nederland

    Afbeelding K50AN

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad K50AN | Hager Nederland

    Hager Productdatablad K50AN

    Aansluitklem 1-polig, 2,5 - 50 mm², blauw

    PDF
  • Productgegevensblad

    Afbeelding Productgegevensblad International 2018-04-27 | Hager Nederland

    Productgegevensblad International 2018-04-27

    PDF
    55,40 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration of conformity for Connecting terminal | Hager Nederland

    Declaration of conformity for Connecting terminal

    Conformiteitsverklaring International 2023-03-23

    PDF
    142,42 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    KR24P - Aansluitklem 1-polig 95 - 240 mm²
    KR24P
    Aansluitklem 1-polig 95 - 240 mm²
    Brutoprijs
    € 96,10
    / Stuk *
    € 96,10
    / Stuk *
  • 2
    KR95P - Aansluitklem 1-polig 25 - 95 mm²
    KR95P
    Aansluitklem 1-polig 25 - 95 mm²
    Brutoprijs
    € 85,40
    / Stuk *
    € 85,40
    / Stuk *
  • 3
    K50AL - Aansluitklem 1-polig, 2,5 - 50 mm², grijs
    K50AL
    Aansluitklem 1-polig, 2, 5 - 50 mm², grijs
    Brutoprijs
    € 11,00
    / Stuk *
    € 11,00
    / Stuk *
  • 4
    K150AN - Aansluitklem 1-polig, 25 - 150 mm², blauw
    K150AN
    Aansluitklem 1-polig, 25 - 150 mm², blauw
    Brutoprijs
    € 37,60
    / Stuk *
    € 37,60
    / Stuk *
  • 5
    K240AL - Aansluitklem 1-polig, 35 - 240 mm², grijs
    K240AL
    Aansluitklem 1-polig, 35 - 240 mm², grijs
    Brutoprijs
    € 58,00
    / Stuk *
    € 58,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group