The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • ZAL155P
    EAN-nummer
    3250611070573
    Verpakking
    1 Stuk

    Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 155, met montageplaat, 1560x583x277 mm ZAL155P

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Niet meer leverbaar

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 155, met montageplaat, 1560x583x277 mm

    ZAL155P

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    ZAY95075
    ZAY95075
    Sokkelvuller, toebehoren, zak 25 L
    € 36,70/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Optionele accessoires

  • Bekijk meer (10)
    • Insteek­klem 2 producten beschikbaar
    • Toebe­horen verdeel­klemmen 1 producten beschikbaar
    • Aard­rail/PE-aansluiting 2 producten beschikbaar
    • Monta­ge­toe­be­horen 2 producten beschikbaar
    • Componenten voor deuren 1 producten beschikbaar
    • Dakplaat voor kast 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Insteek­klem
    • Toebe­horen verdeel­klemmen
    • Aard­rail/PE-aansluiting
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Componenten voor deuren
    • Dakplaat voor kast
    • Docu­ment­houder
    • KN06N

      Aansluitklem nul, quickconnect, 6 posities

      € 6,30  / Stuk*
    • KN06E

      Aansluitklem aarde, quickconnect, 6 posities

      € 6,30  / Stuk*
    • KN00A

      Klemdrager quickconnect-klemmen universeel

      € 5,20  / Stuk*
    • KH23C

      Verdeelklem 3-polig 80 A 4 x 16/25 mm²

      € 23,90  / Stuk*
    • KH25C

      Verdeelklem 5-polig 80 A 4 x 16/25 mm²

      € 39,50  / Stuk*
    • ZAY55517

      Kastverwarming, toebehoren, 120-240 VAC, 50 W, thermostatisch gestuurd

      € 214,00  / Stuk*
    • U84T

      Isolatiestuk voor veldverdeler

      € 6,45  / Stuk*
    • ZAY69846

      Deuropeningsbegrenzer, toebehoren

      € 52,20  / Stuk*
    • ZAY90274

      Vloerrooster, toebehoren, plaatstaal, voor bouwgrootte 155/175/205

      € 234,00  / Stuk*
    • FZ818

      Tekeninghouder A4 kunststof

      € 29,60  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      1560 mm
    • Breedte
      583 mm
    • Diepte
      277 mm
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Installatie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    Samen­stel­ling
    • Materiaal monta­ge­plaat
      Ja
    • Met railsysteem
      Nee
    • Met statief
      Nee
    Materiaal
    • RAL-­code
      7035
    • Materiaal
      Glas­ve­zel­ver­sterkt poly­ester
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Slag­vast­heid IK
      IK10
    • Bescher­mings­klasse
      Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
    Deksel, deur
    • Uitvoe­rings­vorm hand­greep
      Zwenk­greep
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      2
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Deels­ver­zonken
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230 - 400 V

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    Hager REACH declaration ZAL155P
    PDF
    Hager RoHS report ZAL155P
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding ZAL155P | Hager Nederland

      Afbeelding ZAL155P

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad ZAL155P | Hager Nederland

      Hager Productdatablad ZAL155P

      Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 155, met montageplaat, 1560x583x277 mm

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      628,68 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group