The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • ZAL142
    EAN-nummer
    3250611070528
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    R47

    Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 142, leeg, 1420x320x225 mm ZAL142

    Brutoprijs
    € 615,00
    / Stuk *
    € 615,00
    / Stuk *
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Opvolgend product:

    ZAL142P

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 142, leeg, 1420x320x225 mm

    ZAL142

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    ZAY95075
    ZAY95075
    Sokkelvuller, toebehoren, zak 25 L
    € 38,50/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Optionele accessoires

    • Insteek­klem 2 producten beschikbaar
    • Toebe­horen verdeel­klemmen 1 producten beschikbaar
    • Aard­rail/PE-aansluiting 2 producten beschikbaar
    • Inbouw monta­ge­ac­ces­soires 1 producten beschikbaar
    • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar
    • Docu­ment­houder 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Insteek­klem
    • Toebe­horen verdeel­klemmen
    • Aard­rail/PE-aansluiting
    • Inbouw monta­ge­ac­ces­soires
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Docu­ment­houder
    • KN06N

      Aansluitklem nul, quickconnect, 6 posities

      € 6,55  / Stuk*
    • KN06E

      Aansluitklem aarde, quickconnect, 6 posities

      € 6,55  / Stuk*
    • KN00A

      Klemdrager quickconnect-klemmen universeel

      € 5,45  / Stuk*
    • KH23C

      Verdeelklem 3-polig 80 A 4 x 16/25 mm²

      € 24,90  / Stuk*
    • KH25C

      Verdeelklem 5-polig 80 A 4 x 16/25 mm²

      € 41,20  / Stuk*
    • ZAY41TA

      Bevestigingsset, voor inbouwveld ZAL142/162

      € 150,00  / Stuk*
    • U84T

      Isolatiestuk voor veldverdeler

      € 6,75  / Stuk*
    • FZ818

      Tekeninghouder A4 kunststof

      € 31,10  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      1420 mm
    • Breedte
      320 mm
    • Diepte
      225 mm
    • Dikte zijwand
      3,5 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Bescher­mings­klasse
      Bescher­mings­klasse II (dubbel geïso­leerd)
    • Type slot
      Sleu­tel­slot
    • Slag­vast­heid IK
      IK10
    Samen­stel­ling
    • Aantal velden in de breedte
      1
    • Aantal flens­plaat­ope­ningen
      0
    • Aantal verde­ler­rijen
      4
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Sokkel
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    Materiaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Materiaal
      Glas­ve­zel­ver­sterkt poly­ester
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      1
    • Deur/­deksel is trans­pa­rant
      Nee
    • Type kast­deur
      Enkele deur
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230 - 400 V

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration ZAL142
    PDF
    Hager RoHS report ZAL142
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding ZAL142 | Hager Nederland

      Afbeelding ZAL142

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ZAL142 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad ZAL142

      Polyester verdeelzuil, bouwgrootte 142, leeg, 1420x320x225 mm

      PDF
    • Productgegevensblad

      Afbeelding Productgegevensblad en-GB 2025-07-04 | Hager Nederland

      Productgegevensblad en-GB 2025-07-04

      PDF
      1,63 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-05-27 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-05-27

      PDF
      215,94 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group