Opbouwverdeler volta IP30, 640 x 305 mm, 4 x 12 modulen VA48NL

EAN-nummer
3250616410282
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
M38
Brutoprijs
€ 182,00
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Deur/­be­die­nings­pa­neel 2 producten beschikbaar
  • Deursluiting 1 producten beschikbaar
  • Componenten voor deuren 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen verdeel­klemmen 1 producten beschikbaar
  • Blind­plaat/­co­de­rings­strook/in­bouw­raam 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 7 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    400 - 400 V
Installatie, montage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    63 A
Samen­stel­ling
  • Aantal DIN-rails
    4
  • Aantal rijen
    4
  • Aantal velden in de breedte
    1
  • Met slot
    Nee
  • Heeft N -klem­men­blok
    Nee
  • Materiaal monta­ge­plaat
    Ja
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    48
  • Aantal halve modulen per rail­klem
    96
Func­ties
  • Met buis­in­voeren
    Ja
Afme­tingen
  • Hoogte
    640 mm
  • Breedte
    305 mm
  • Diepte
    96,50 mm
  • Aantal breed­te-een­heden
    12
Desk­sel, deur
  • Aantal kast­deuren
    0
  • Aantal sloten
    0
  • Deur/­deksel is trans­pa­rant
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
  • RAL-­code
    9010
  • Kleur
    Helderwit
Veilig­heid
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse II
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
  • Bescher­mings­graad IP
    IP30
  • Type slot
    Zonder slot
  • Gloei­draad test
    750 °C

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding VA48NL | Hager Nederland

    Afbeelding VA48NL

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2022-07-07 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding International 2022-07-07

    PDF
    4,90 MB
    Afbeelding Montagehandleiding quickconnect-klemmen | Hager Nederland

    Montagehandleiding quickconnect-klemmen

    Installatiehandleiding nl-NL 2020-01-01

    PDF
    571,64 kB
  • BIM Revit objecten

    Afbeelding Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

    Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-04

    AUTODESK REVIT FAMILY FILE
    1,23 MB
    Afbeelding Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Nederland

    Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-04

    AUTODESK REVIT FAMILY FILE
    1,23 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-08-07 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-08-16 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2023-08-16

    PDF
    359,72 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.