The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)
    • SPV340
    De Hager SPV340 is een 2-polige overspanningsbeveiliging(OSB) voor Type 2 beveiliging. De Type 2 is een fijnere beveiliging en wordt meestal geplaatst in een groepenkast of onderverdeler om de restspanning van de OSB type 1 of schakelpieken uit het net op te vangen. De SPV340 is geschikt voor DC / PV stelsels en heeft een maximale ontlading (Iimp) van 40kA
    EAN-nummer
    3250615514967
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F70
    • Over­span­nings­be­vei­li­ging (SPD)

    Overspanningsbeveiliging - T2 2P 40kA PV SPV340

    Brutoprijs
    € 308,00
    / Stuk *
    € 308,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Overspanningsbeveiliging - T2 2P 40kA PV

    SPV340

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Over­span­nings­be­vei­li­ging appa­ra­tuur (T3) 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Over­span­nings­be­vei­li­ging appa­ra­tuur (T3)
    • SPV040

      Steekelement T2 1P PV +/ - voor SPV340

      € 109,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      3
    Span­ning
    • Span­nings­be­scher­mings­ni­veau omhoog volgens IEC 61643-1
      3,70 kV
    • Span­nings­ni­veau omhoog L-N/PEN IEC 61643-11
      3700 V
    • Type voeding
      DC
    • Over­span­nings­ca­te­gorie volgens IEC 60947-1
      3
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Max. ontlaad­stroom (Imax)
      40 kA
    • Max. ontlaad­stroom (Imax) N-PE
      40 kA
    • Nomi­nale ontlaad­stroom In
      15 kA
    • Kort­sluit­stroom (Isccr)
      2 kA
    Afme­tingen
    • Hoogte
      89,80 mm
    • Breedte
      53,40 mm
    • Diepte
      56,1 mm
    • Afstri­plengte
      16 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Wijze van bescher­ming
      L-PE
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    • Tropen­be­sten­dig­heid
      5 - 95%
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    • Graad van vervui­ling IEC 664
      2
    • Max. hoogte
      2000 m
    Materiaal
    • Product­kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­code
      7035
    • Materiaal
      Poly­a­mide (PA), Poly­ester
    Netwerk­con­fi­gu­ratie
    • Type stelsel
      DC
    • TN-stelsel
      Nee
    • TN-C stelsel
      Nee
    • DC-stelsel
      Ja
    • IT-net­werk
      Nee
    • TT-stelsel
      Nee
    • TN-C-S stelsel
      Ja
    • TN-S stelsel
      Nee
    Samen­stel­ling
    • Met meld­con­tact
      Nee
    • Nomi­nale belas­tings­stroom IL
      80 A
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
      1,5 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
      1,5 - 35 mm²
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1.5 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      1.5 - 35 mm²
    • Type connec­tor/steker
      Schroefaansluiting
    • Aantal aansluitingen
      1
    Normen
    • Vereis­ten­klasse IEC 61643
      T2
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      3 - 4,5 NM
    • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
      Hori­zon­taal
    • Geschikt voor binnen­ge­bruik
      Ja
    Uitvoe­ring
    • Pool­type
      2P
    Confi­gu­ratie
    • Met geïn­te­greerde zeke­ring
      Nee
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      DIN-rail
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Met indi­ca­tie­lampje
      Ja
    Func­ties
    • Geschikt voor extra systeem­con­fi­gu­ratie
      Ja
    • Modus einde levens­duur
      OCM (open circuit mode)
    Alleen voor intern gebruik
    • Aantal halve modulen van 17,5 mm
      6
    Speci­fieke eigen­schappen voor bevei­li­ging
    • Filter­type product
      OSB

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration SPV340
    PDF
    RoHS report SPV340
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SPV340 | Hager Nederland

      Afbeelding SPV340

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SPV340 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SPV340

      Overspanningsbeveiliging T2 2P 40 kA PV

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2022-06-14 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding International 2022-06-14

      PDF
      556,21 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15

      PDF
      346,66 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SPA081 - Steekelement L-N/PEN Uc - 350V Iimp 25kA Up 1,5kV voor SPA80x
      SPA081
      Steekelement L-N/PEN Uc 350 V Iimp 25 kA Up 1, 5 kV voor SPA80x
      Brutoprijs
      € 400,00
      / Stuk *
      € 400,00
      / Stuk *
    • 2
      SPE240R - Overspanningsbeveiliging - T2 2P 40kA TNS/TT, indicator + sign.ct.
      SPE240R
      Overspanningsbeveiliging T2 2P 40 kA TNS/TT met indicator+sign.contact
      Brutoprijs
      € 199,00
      / Stuk *
      € 199,00
      / Stuk *
    • 3
      SPE315R - Overspanningsbeveiliging - T2 3P 15kA TNC, indicator + sign.ct.
      SPE315R
      Overspanningsbeveiliging T2 3P 15 kA TNC met indicator+signaalcontact
      Brutoprijs
      € 314,00
      / Stuk *
      € 314,00
      / Stuk *
    • 4
      SPC023N - Steekelement T3 1P Uc - 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1,25kV
      SPC023N
      Steekelement T3 1P Uc 264 V In 5 kA Uoc 6 kV Up 1, 25 kV
      Brutoprijs
      € 121,00
      / Stuk *
      € 121,00
      / Stuk *
    • 5
      SPV040 - Steekelement - T2 1P PV +/- voor SPV340
      SPV040
      Steekelement T2 1P PV +/ - voor SPV340
      Brutoprijs
      € 109,00
      / Stuk *
      € 109,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group