SL, deksel 20x55 mm, zwart SL2005529011

EAN-nummer
4012740893916
Verpakking
36 Meter
Artikelgroep
1C7
€ 6,00
/ meter *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
SL200551
SL200551
SL, bodemprofiel 20x55 mm, zwart
€ 6,15/ meter

Optionele accessoires

  • Installatie­goot 6 producten beschikbaar
  • Afdekkap outlet 1 producten beschikbaar
  • Eind­stuk 1 producten beschikbaar
  • Binnen­hoek 1 producten beschikbaar
  • Buiten­hoek 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 10 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    55 mm
  • Breedte
    20 mm
  • Lengte
    2000 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Kleur
    Grafiet­zwart
  • RAL-­code
    9011
Deksel, deur
  • Deksel met flex­rand
    Zonder flex­rand
Samen­stel­ling
  • Met tapijt­rand
    Nee
  • Met bescherm­folie
    Ja

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.