The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • SL - plint­goten
    • Outlets voor SL-plint­goten
    • SL200559119011
    EAN-nummer
    4012740894852
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    1C7
    • Outlets voor SL-plint­goten

    SL20055, outlet universeel schakelmateriaal, zwart SL200559119011

    Brutoprijs
    € 39,10
    / Stuk *
    € 39,10
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    SL20055, outlet universeel schakelmateriaal, zwart

    SL200559119011

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Toebe­horen
    • Uitge­rust met
      Leeg
    Afme­tingen
    • Hoogte
      170 mm
    • Breedte
      105 mm
    • Diepte
      48 mm
    • Aantal eenheden
      1
    Samen­stel­ling
    • Lege contact­doos
      Nee
    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof
    • Kleur
      Grafiet­zwart
    • RAL-­code
      9011
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40
    • Slag­vast­heid IK
      IK07
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      5 - 60 °C
    Installatie, montage
    • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
      Hori­zon­taal
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Formaat apparaat­in­bouwmogelijk­heid
      Stan­daard 60 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting, Klem­ver­bin­ding

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    REACH declaration SL200559119011
    PDF
    RoHS report SL200559119011
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding SL200559119011 | Hager Nederland

      Afbeelding SL200559119011

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad SL200559119011 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad SL200559119011

      SL20055, outlet universeel schakelmateriaal, zwart

      PDF
    • Productlicentie

      Afbeelding Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Nederland

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Productlicentie International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SL20055ACD1 - SL, plintpasstuk universele outlet voor goot 55 mm hoog, alulook
      SL20055ACD1
      SL, plintpasstuk universele outlet voor goot 55 mm hoog, alulook
      Brutoprijs
      € 2,15
      / Stuk *
      € 2,15
      / Stuk *
    • 2
      SL20055932D3 - SL, afdekkap voor outlet voor goot 55 mm hoog, esdoorn
      SL20055932D3
      SL, afdekkap voor outlet voor goot 55 mm hoog, esdoorn
      Brutoprijs
      € 29,60
      / Stuk *
      € 29,60
      / Stuk *
    • 3
      SL20055ACD5 - SL, plintpasstuk universele outlet voor goot 55 mm hoog, eiken
      SL20055ACD5
      SL, plintpasstuk universele outlet voor goot 55 mm hoog, eiken
      Brutoprijs
      € 2,15
      / Stuk *
      € 2,15
      / Stuk *
    • 4
      SL20055932D2 - SL, afdekkap voor outlet voor goot 55 mm hoog, beuken
      SL20055932D2
      SL, afdekkap voor outlet voor goot 55 mm hoog, beuken
      Brutoprijs
      € 29,60
      / Stuk *
      € 29,60
      / Stuk *
    • 5
      SL20080932D2 - SL, afdekkap voor outlet voor goot 80 mm hoog, beuken
      SL20080932D2
      SL, afdekkap voor outlet voor goot 80 mm hoog, beuken
      Brutoprijs
      € 30,40
      / Stuk *
      € 30,40
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group