SL, frame met dubbele contactdoos, voor goot 80 mm hoog, zwart SL200809409011

EAN-nummer
4012740852920
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1C7
€ 36,30
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Toebe­horen
  • Uitge­rust met
    2x contact­dozen
Afme­tingen
  • Hoogte
    130 mm
  • Diepte
    48 mm
  • Lengte
    130 mm
Samen­stel­ling
  • Lege contact­doos
    Nee
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    230 - 230 V
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede kabel
    2,50 - 2,50 mm²
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
  • Kleur
    Grafiet­zwart
  • RAL-­code
    9011
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    5 - 60 °C

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.