SL20080, outlet universeel schakelmateriaal, zwart SL200809119011

EAN-nummer
4012740895927
Verpakking
1 Stuk

Technische eigenschappen

Toebe­horen
  • Uitge­rust met
    Leeg
Afme­tingen
  • Hoogte
    141 mm
  • Breedte
    20 mm
  • Diepte
    48 mm
  • Lengte
    102 mm
Samen­stel­ling
  • Lege contact­doos
    Nee
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
  • Kleur
    Grafiet­zwart
  • RAL-­code
    9011
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP40
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    5 - 60 °C

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.