SL, afdekkap voor outlet voor goot 55 mm hoog, esdoorn SL20055932D3

EAN-nummer
4012740851862
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1C7
€ 29,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    115 mm
  • Diepte
    48 mm
  • Lengte
    130 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
  • Kleur
    Esdoorn
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    5 - 60 °C

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.