SL, frame met dubbele contactdoos voor goot 115 mm hoog, verkeerswit SL201159409016

EAN-nummer
4012740018715
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1C7
Brutoprijs
€ 37,10
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Toebe­horen
  • Uitge­rust met
    2x contact­dozen
Afme­tingen
  • Hoogte
    160 mm
  • Diepte
    48 mm
  • Lengte
    130 mm
Samen­stel­ling
  • Lege contact­doos
    Nee
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    16 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    230 - 230 V
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede kabel
    2,50 - 2,50 mm²
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
  • Kleur
    Verkeerswit
  • RAL-­code
    9016
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    5 - 60 °C

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.