SL, afdekkap voor outlet voor goot 55 mm hoog, beuken SL20055932D2

EAN-nummer
4012740851855
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1C7
€ 29,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    115 mm
  • Diepte
    48 mm
  • Lengte
    130 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Kunst­stof
  • Kleur
    Beuken
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    5 - 60 °C

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.