SL, afdekkap voor outlet voor goot 80 mm hoog, beuken SL20080932D2
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Outlet voor plintgoot zonder afdekkap 6 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Hoogte130 mm
-
Diepte48 mm
-
Lengte130 mm
-
MateriaalKunststof
-
KleurBeuken
-
Bedrijfstemperatuur5 - 60 °C
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SL20080932D2
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad SL20080932D2
SL, afdekkap voor outlet voor goot 80 mm hoog, beuken
PDF -
Productlicentie
Product_Licence_NF004_1078_SL
Productlicentie International 2021-02-12
PDF1,08 MB