SL, frame voor outlet voor goot 80 mm hoog SL20080931
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
Hoogte80 mm
-
Aantal eenheden1
-
Lege contactdoosNee
-
KleurZwart
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting, Klemverbinding
-
Formaat apparaatinbouwmogelijkheid47 x 45 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP40
-
Slagvastheid IKIK07
-
Bedrijfstemperatuur5 - 60 °C
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SL20080931
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad SL20080931
SL, frame voor outlet voor goot 80 mm hoog
PDF -
Productlicentie
Product_Licence_NF004_1078_SL
Productlicentie International 2021-02-12
PDF1,08 MB