SL, frame voor outlet voor goot 55 mm hoog SL20055931
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
Uitgerust metLeeg
-
Hoogte123 mm
-
Breedte129 mm
-
Diepte44 mm
-
Aantal eenheden1
-
Lege contactdoosNee
-
KleurZwart
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP40
-
Slagvastheid IKIK07
-
Bedrijfstemperatuur5 - 60 °C
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal
-
Formaat apparaatinbouwmogelijkheid47 x 45 mm
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting, Klemverbinding
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SL20055931
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad SL20055931
SL, frame voor outlet voor goot 55 mm hoog
PDF -
Productlicentie
Product_Licence_NF004_1078_SL
Productlicentie International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF371,55 kB