The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • SL - plint­goten
    • Toebe­horen voor SL-plint­goten
    • G6090SCHW
    EAN-nummer
    4012740191456
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    1C7
    • Toebe­horen voor SL-plint­goten

    Onderinvoer plintkanaal 3x19 mm pvc, zwart G6090SCHW

    Brutoprijs
    € 11,80
    / Stuk *
    € 11,80
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Onderinvoer plintkanaal 3x19 mm pvc, zwart

    G6090SCHW

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Materiaal
      PC-ABS
    • Kleur
      Zwart

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    REACH declaration G6090SCHW
    PDF
    Hager RoHS report G6090SCHW
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding G6090SCHW | Hager Nederland

      Afbeelding G6090SCHW

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad G6090SCHW | Hager Nederland

      Hager Productdatablad G6090SCHW

      Onderinvoer plintkanaal 3x19 mm pvc, zwart

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SL200809019011 - SL, outlet universeel schakelmateriaal, voor goot 80 mm hoog, zwart
      SL200809019011
      SL, outlet universeel schakelmateriaal, voor goot 80 mm hoog, zwart
      Brutoprijs
      € 47,10
      / Stuk *
      € 47,10
      / Stuk *
    • 2
      SL20080M9016 - SL, montagebasis voor outlet voor plint 80 mm hoog
      SL20080M9016
      SL, montagebasis voor outlet voor plint 80 mm hoog
      Brutoprijs
      € 7,75
      / Stuk *
      € 7,75
      / Stuk *
    • 3
      SL200809119011 - SL20080, outlet universeel schakelmateriaal, zwart
      SL200809119011
      SL20080, outlet universeel schakelmateriaal, zwart
      Brutoprijs
      € 47,10
      / Stuk *
      € 47,10
      / Stuk *
    • 4
      LEDTR100 - SL, LED-strip elektronische transformator 100 W / 24 VDC
      LEDTR100
      SL, LED-strip elektronische transformator 100 W / 24 VDC
      Brutoprijs
      € 212,00
      / Stuk *
      € 212,00
      / Stuk *
    • 5
      SL200809LED9011 - SL, LED-outlet compleet met 30 W /24 VDC trafo, voor goot 80 mm hoog, zwart
      SL200809LED9011
      SL, LED-outlet compleet met 30 W /24 VDC trafo, voor goot 80 mm hoog, zwart
      Brutoprijs
      € 160,00
      / set *
      € 160,00
      / set *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group