The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • SL - plint­goten
    • Toebe­horen voor SL-plint­goten
    • LED06WEISS
    EAN-nummer
    4012740980227
    Verpakking
    1 set
    Artikelgroep
    1C7
    • Toebe­horen voor SL-plint­goten

    SL, LED-strip 24 V / 28,8 W, IP68, 6 m, wit LED06WEISS

    Brutoprijs
    € 247,00
    / Stuk *
    € 247,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    SL, LED-strip 24 V / 28,8 W, IP68, 6 m, wit

    LED06WEISS

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      11 mm
    • Breedte
      4 mm
    • Lengte
      6000 mm
    Materiaal
    • Kleur
      Wit

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    RoHS report LED06WEISS
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding LED06WEISS | Hager Nederland

      Afbeelding LED06WEISS

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LED06WEISS | Hager Nederland

      Hager Productdatablad LED06WEISS

      SL, LED-strip 24 V / 28,8 W, IP68, 6 m, wit

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SL200809119011 - SL20080, outlet universeel schakelmateriaal, zwart
      SL200809119011
      SL20080, outlet universeel schakelmateriaal, zwart
      Brutoprijs
      € 47,10
      / Stuk *
      € 47,10
      / Stuk *
    • 2
      SL20080AD1 - SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 80 mm hoog, alulook
      SL20080AD1
      SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 80 mm hoog, alulook
      Brutoprijs
      € 2,35
      / Stuk *
      € 2,35
      / Stuk *
    • 3
      COL40110SET19016 - Colonna, compleet 40 cm, verkeerswit
      COL40110SET19016
      Colonna, compleet 40 cm, verkeerswit
      Brutoprijs
      € 69,90
      / Stuk *
      € 69,90
      / Stuk *
    • 4
      SL200801LED - SL Recy30%, LED-strip bodemprofiel 20x80 mm voor LED-strip inbouw, zwart
      SL200801LED
      SL Recy30%, LED-strip bodemprofiel 20x80 mm voor LED-strip inbouw, zwart
      Brutoprijs
      € 7,15
      / meter *
      € 7,15
      / meter *
    • 5
      SL20080901D1 - SL, outlet universeel schakelmateriaal, voor goot 80 mm hoog, alulook
      SL20080901D1
      SL, outlet universeel schakelmateriaal, voor goot 80 mm hoog, alulook
      Brutoprijs
      € 64,60
      / Stuk *
      € 64,60
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group