Installatieautomaat (MCB) 3-polig+N - C-50A, 10/15kA NCN650
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Aardlekelement type AC/A-selectief 2 producten beschikbaar -
Kamrail 5 producten beschikbaar -
Toebehoren kamrails 1 producten beschikbaar -
Aardlekelement type A 3 producten beschikbaar -
Hulpcontactblok 2 producten beschikbaar -
Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN50 A
-
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-215 kA
-
Uitschakelvermogen Icn bij 230 VAC conform IEC 60898-120 kA
-
Nominaal afschakelvermogen Icu AC IEC 60947-215 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)15 kA
-
Nominale stroom bij -15 °C60,97 A
-
Nominale stroom bij -10 °C59,75 A
-
Nominale stroom bij -5 °C58,53 A
-
Nominale stroom bij 0 °C57,31 A
-
Nominale stroom bij 5 °C56,09 A
-
Nominale stroom bij 10 °C54,88 A
-
Nominale stroom bij 15 °C53,66 A
-
Nominale stroom bij 20 °C52,44 A
-
Nominale stroom bij 25 °C51,22 A
-
Nominale stroom bij 30 °C50 A
-
Nominale stroom bij 35 °C48,4 A
-
Nominale stroom bij 40 °C46,8 A
-
Nominale stroom bij 45 °C45,2 A
-
Nominale stroom bij 50 °C43,6 A
-
Nominale stroom bij 55 °C42 A
-
Nominale stroom bij 60 °C40,4 A
-
Nominale stroom bij 65 °C38,8 A
-
Nominale stroom bij 70 °C37,2 A
-
Uitschakelvermogen Icn bij 400 VAC conform IEC 60898-110 kA
-
Bedrijfsuitschakelvermogen volgens IEC 947.2 50 Hz50 %
-
Bedrijfsuitschakelvermogen volgens EN 608987,50 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 230 V (EN 60947-2)30 kA
-
Pooltype3P+N
-
AfschakelkarakteristiekC
-
Aantal modulen4
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-110 kA
-
Aandraaimoment aansluitklem boven2,80 - 2,80 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem onder2,80 - 2,80 NM
-
Aandraaimoment2,80 - 2,80 NM
-
Type onderaansluiting voor modulaire componentenbiconnect
-
Type bovenaansluiting voor modulaire componentenSchroefaansluiting
-
360° montagepositie mogelijkJa
-
Nominale spanning Ue400 - 400 V
-
Type voedingAC
-
Nominale isolatiespanning Ui500 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp6000 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders1 - 35 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders1 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders1 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek met massieve aders1 - 35 mm²
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Rasterafstand60 mm
-
Graad van vervuiling IEC 6642
-
Stroombegrenzingsklasse3
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 70 °C
-
Vermogensverlies bij IN20,30 W
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
Uitlijning bovenaansluiting voor modulaire componentenGelijke hoogte
-
Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componentenGelijke hoogte
-
Breedte70 mm
-
Hoogte83 mm
-
Diepte70 mm
-
Elektrische levensduur in aantal cycli4000
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding NCN650
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad NCN650
Installatieautomaat 3p+N 50 A C-karakteristiek 10 (15) kA
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15
PDF274,42 kB
UKCA Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB