Installatieautomaat (MCB) 3-polig+N - B-20A, 6kA MBN620E
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kamrail 5 producten beschikbaar -
Vergrendelingfuncties 1 producten beschikbaar -
Toebehoren 1 producten beschikbaar -
Nulspanningsspoel 1 producten beschikbaar -
Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar -
Hulpcontactblok 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN20 A
-
Uitschakelvermogen Icn bij 230 VAC conform IEC 60898-110 kA
-
Nominale stroom bij -15 °C24,49 A
-
Nominale stroom bij -10 °C23,99 A
-
Nominale stroom bij -5 °C23,49 A
-
Nominale stroom bij 0 °C22,99 A
-
Nominale stroom bij 5 °C22,49 A
-
Nominale stroom bij 10 °C22 A
-
Nominale stroom bij 15 °C21,5 A
-
Nominale stroom bij 20 °C21 A
-
Nominale stroom bij 25 °C20,5 A
-
Nominale stroom bij 30 °C20 A
-
Nominale stroom bij 35 °C19,33 A
-
Nominale stroom bij 40 °C18,66 A
-
Nominale stroom bij 45 °C17,98 A
-
Nominale stroom bij 50 °C17,31 A
-
Nominale stroom bij 55 °C16,64 A
-
Nominale stroom bij 60 °C15,97 A
-
Nominale stroom bij 65 °C15,29 A
-
Nominale stroom bij 70 °C14,62 A
-
Uitschakelvermogen Icn bij 400 VAC conform IEC 60898-16 kA
-
Pooltype3P+N
-
AfschakelkarakteristiekB
-
Aantal modulen4
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-16 kA
-
Aandraaimoment aansluitklem boven2,80 - 2,80 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem onder2,80 - 2,80 NM
-
Aandraaimoment2,80 - 2,80 NM
-
Type onderaansluiting voor modulaire componentenbiconnect
-
Type bovenaansluiting voor modulaire componentenSchroefaansluiting
-
360° montagepositie mogelijkJa
-
Nominale spanning Ue230 - 400 V
-
Type voedingAC
-
Nominale isolatiespanning Ui500 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders1 - 35 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders1 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders1 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek met massieve aders1 - 35 mm²
-
Aansluitdoorsnede soepele ader1 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader1 - 35 mm²
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Rasterafstand35 mm
-
Graad van vervuiling IEC 6642
-
Stroombegrenzingsklasse3
-
TropenbestendigheidVoor alle klimaten
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 70 °C
-
Vermogensverlies bij IN8,90 W
-
Uitlijning bovenaansluiting voor modulaire componentenGelijke hoogte
-
Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componentenGelijke hoogte
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
Hoogte83 mm
-
Breedte70 mm
-
Diepte70 mm
-
Elektrische levensduur in aantal cycli4000
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding MBN620E
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad MBN620E
Installatieautomaat 3p+N 20 A B-karakteristiek 6 kA
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-13
PDF813,16 kB
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15
PDF258,27 kB