Prismaklem voor koper en alu max. 150 mm², set 3 stuks LVZ001A
EAN-nummer
4049857123742
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
8V1
Brutoprijs
€ 51,00
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Zekering
-
ZekeringsgrootteNH00
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede soepele ader70 - 150 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader150 mm²
Afmetingen
-
Hoogte15 mm
-
Breedte16 mm
-
Diepte36 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding LVZ001A
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2023-09-14
PDF772,30 kB
Meer documentatie