The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Modulair schakelen, beveiligen en meten
  • Schakelen en signa­leren
  • Modulaire last­schei­ders en omschakelaars (MTSE); M1,M2,MV
  • HZ072
  • Modulaire last­schei­ders en omschakelaars (MTSE); M1,M2,MV
  • Toebe­horen last­schei­ders

Aansluitklemmen 3-polig 160 A (3 stuks) HZ072

EAN-nummer
3250613360726
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
F35
Brutoprijs
€ 40,20
/ Stuk *
€ 40,20
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Aansluitklemmen 3-polig 160 A (3 stuks)

HZ072

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 1 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • HA307

    Lastscheider 3-polig 160 A modulair compact, vlag M8

    € 227,00  / Stuk*

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    160 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    3

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration HZ072
PDF
Hager RoHS report HZ072
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding HZ072 | Hager Nederland

    Afbeelding HZ072

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad HZ072 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad HZ072

    Aansluitklemmen 3-polig 160 A (3 stuks)

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2021-04-08 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding International 2021-04-08

    PDF
    1,37 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21

    PDF
    611,04 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

    PDF
    777,14 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    HAE316 - Lastscheider 3-polig 160 A modulair MV
    HAE316
    Lastscheider 3-polig 160 A modulair MV
    Brutoprijs
    € 227,00
    / Stuk *
    € 227,00
    / Stuk *
  • 2
    HAE312 - Lastscheider 3-polig 125 A modulair MV
    HAE312
    Lastscheider 3-polig 125 A modulair MV
    Brutoprijs
    € 194,00
    / Stuk *
    € 194,00
    / Stuk *
  • 3
    HAB406 - Lastscheider 4-polig 63 A modulair M1
    HAB406
    Lastscheider 4-polig 63 A modulair M1
    Brutoprijs
    € 81,30
    / Stuk *
    € 81,30
    / Stuk *
  • 4
    HAE310 - Lastscheider 3-polig 100 A modulair MV
    HAE310
    Lastscheider 3-polig 100 A modulair MV
    Brutoprijs
    € 158,00
    / Stuk *
    € 158,00
    / Stuk *
  • 5
    HAC308 - Lastscheider 3-polig 80 A modulair M2
    HAC308
    Lastscheider 3-polig 80 A modulair M2
    Brutoprijs
    € 91,20
    / Stuk *
    € 91,20
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group