Lastscheider - 3-polig, 125A, modulair MV HAE312
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Hulpcontact 2 producten beschikbaar -
Afschermkap 1 producten beschikbaar -
Schakelaaras 3 producten beschikbaar -
Draaibediening 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN125 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC21125 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC21B125 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B125 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC23A125 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC23B125 A
-
Kortsluit inschakelvermogen Icm bij 415V AC volgens IEC 60947-37 kA
-
Nominale korteduurbestendigheid Icw 1 s IEC 609474 kA
-
Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 609474 kA
-
Aansluitdoorsnede massieve ader70 mm²
-
Aansluitdoorsnede soepele ader70 mm²
-
Nominale isolatiespanning Ui800 V
-
Nominale spanning Ue380 - 415 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Vermogensverlies per pool bij In4,60 W
-
Vermogensverlies bij IN13,80 W
-
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC182000 W
-
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC2356000 W
-
Motorbediening optioneelNee
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact0
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact0
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact0
-
Bedrijfstemperatuur-20 - 70 °C
-
VergrendelbaarJa
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Pooltype3P
-
Aantal polen3
-
BedieningselementKorte draaihendel
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Is omkeerschakelaarNee
-
Uitvoering als noodstopinrichtingNee
-
Uitvoering als hoofdschakelaarJa
-
Uitvoering als werkschakelaarJa
-
Uitvoering als veiligheidsschakelaarJa
-
Uitvoering als lastscheiderJa
-
Aantal modulen6,22
-
Aandraaimoment4 - 4,4 NM
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
Hoogte84 mm
-
Breedte109 mm
-
Diepte132 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HAE312
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HAE312
Lastscheider 3-polig 125 A modulair MV
PDF -
Installatiehandleiding
Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE 2020-02-17
PDF1,07 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21
PDF604,46 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF317,86 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-04-13
PDF835,39 kB