The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Schakelen en signa­leren
    • Modulaire last­schei­ders en omschakelaars (MTSE); M1,M2,MV
    • HZC312
    De Hager HZC312 is een zijdelings gemonteerd hulpcontactblok voor modulaire lastscheiders en omschakelaars in de bouwgroottes M1, M2 en MV. Het hulpcontact wordt gebruikt voor statusmelding, besturing of elektrische vergrendeling, met 2 maakcontacten
    EAN-nummer
    3250613140786
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F35
    • Modulaire last­schei­ders en omschakelaars (MTSE); M1,M2,MV
    • Toebe­horen last­schei­ders
    • Toebe­horen last­omschakelaars
    • Toon meer

    Hulpcontact - 2NO, lastscheider M1-2-V HZC312

    Brutoprijs
    € 31,00
    / Stuk *
    € 31,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Hulpcontact - 2NO, lastscheider M1-2-V

    HZC312

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Installatie, montage
    • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
      Zijkant
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    Aansluiting
    • Soort contact
      2NC
    Afme­tingen
    • Hoogte
      20 mm
    • Breedte
      70 mm
    • Diepte
      85 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HZC312
    PDF
    RoHS report HZC312
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HZC312 | Hager Nederland

      Afbeelding HZC312

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HZC312 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HZC312

      Hulpcontact 2 maak lastscheider M1-2-V

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Contact auxiliaire HZC | Hager Nederland

      Contact auxiliaire HZC

      Installatiehandleiding zh-CN, en-GB 2013-12-18

      PDF
      1,30 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HAC308 - Lastscheider - 3-polig, 80A, modulair M2
      HAC308
      Lastscheider 3-polig 80 A modulair M2
      Brutoprijs
      € 96,60
      / Stuk *
      € 96,60
      / Stuk *
    • 2
      HIM408 - Omschakelaar - 3-polig+N, 80A, modulair M2
      HIM408
      Omschakelaar 3-polig+N 80 A modulair M2
      Brutoprijs
      € 480,00
      / Stuk *
      € 480,00
      / Stuk *
    • 3
      HAB402 - Lastscheider - 4-polig, 20A, modulair M1
      HAB402
      Lastscheider 4-polig 20 A modulair M1
      Brutoprijs
      € 50,30
      / Stuk *
      € 50,30
      / Stuk *
    • 4
      HIM402 - Omschakelaar - 3-polig+N, 20A, modulair M1
      HIM402
      Omschakelaar 3-polig+N 20 A modulair M1
      Brutoprijs
      € 365,00
      / Stuk *
      € 365,00
      / Stuk *
    • 5
      HAB406 - Lastscheider - 4-polig, 63A, modulair M1
      HAB406
      Lastscheider 4-polig 63 A modulair M1
      Brutoprijs
      € 86,20
      / Stuk *
      € 86,20
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group