Lastscheider - 4-polig, 100A, modulair M2 HAC410
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Schakelaaras 3 producten beschikbaar -
Afschermkap 1 producten beschikbaar -
Draaibediening 1 producten beschikbaar -
Hulpcontact 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN100 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC21100 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC21A100 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC21B100 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC22A100 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B100 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC23A100 A
-
Nominale bedrijfsstroom bij AC23B100 A
-
Kortsluit inschakelvermogen Icm bij 415V AC volgens IEC 60947-32,1 kA
-
Nominale korteduurbestendigheid Icw 1 s IEC 609471,50 kA
-
Toegekende korteduurstroom Icw t=1 s 380-415 VAC volgens IEC 60947-31,50 kA
-
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen25 kA
-
Pooltype3P+N
-
BedieningselementKorte draaihendel
-
Positie N-aansluitingRechts
-
Aantal polen4
-
Aansluitdoorsnede massieve ader35 mm²
-
Nominale isolatiespanning Ui800 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
-
Nominale spanning Ue380 - 415 V
-
Type voedingAC
-
Vermogensverlies per pool bij In4 W
-
Vermogensverlies bij IN16 W
-
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC165000 W
-
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC2336000 W
-
Aandraaimoment3,5 - 3,85 NM
-
Motorbediening optioneelNee
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact0
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact0
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact0
-
VerzegelbaarJa
-
Bedrijfstemperatuur-20 - 70 °C
-
VergrendelbaarJa
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Frequentie50 - 50 Hz
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
Is omkeerschakelaarNee
-
Uitvoering als noodstopinrichtingNee
-
Uitvoering als hoofdschakelaarJa
-
Uitvoering als werkschakelaarJa
-
Uitvoering als veiligheidsschakelaarJa
-
Uitvoering als lastscheiderJa
-
Aantal modulen4
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HAC410
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HAC410
Lastscheider 4-polig 100 A modulair M2
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2026-08-18
PDF792,10 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21
PDF604,46 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF317,86 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-04-13
PDF835,39 kB