The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • HAE310
    EAN-nummer
    3250613140304
    Verpakking
    1 Stuk

    Lastscheider 3-polig 100 A modulair MV HAE310

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vergelijkbare producten:

    HAE312

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Lastscheider 3-polig 100 A modulair MV

    HAE310

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Hulp­con­tact 2 producten beschikbaar
    • Afschermkap 1 producten beschikbaar
    • Schakelaaras 3 producten beschikbaar
    • Draai­be­die­ning 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Hulp­con­tact
    • Afschermkap
    • Schakelaaras
    • Draai­be­die­ning
    • HZC312

      Hulpcontact 2 maak lastscheider M1-2-V

      € 31,00  / Stuk*
    • HZC311

      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek lastscheider M1-2-V

      € 31,00  / Stuk*
    • HZC217

      Afschermkap set 3-polig MV

      € 14,30  / Stuk*
    • HZC114

      Verlengas lastscheider HA, lengte 150 mm MV

      € 18,20  / Stuk*
    • HZC116

      Verlengas lastscheider HA, lengte 320 mm MV

      € 28,80  / Stuk*
    • HZC115

      Verlengas lastscheider HA, lengte 200 mm MV

      € 23,20  / Stuk*
    • HZC014

      Draaibediening lastscheider HA, MV

      € 60,70  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      100 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21
      100 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21B
      100 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22B
      100 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC23A
      100 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC23B
      100 A
    • Kort­sluit inschakel­ver­mogen Icm bij 415V AC volgens IEC 60947-3
      7 kA
    • Nomi­nale kort­e­duur­be­sten­dig­heid Icw 1 s IEC 60947
      4 kA
    • Nomi­nale kort­e­duur­be­sten­dig­heid Icw IEC 60947
      4 kA
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      70 mm²
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      70 mm²
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      800 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      380 - 415 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      8000 V
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies per pool bij In
      3 W
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      9 W
    • Bedrijfs­ver­mogen bij 400 VAC AC1
      65000 W
    • Bedrijfs­ver­mogen bij 400 VAC AC23
      45000 W
    Samen­stel­ling
    • Motor­be­die­ning opti­o­neel
      Nee
    • Aantal hulp­con­tacten als wissel­con­tact
      0
    • Aantal hulp­con­tacten als verbreek­con­tact
      0
    • Aantal hulp­con­tacten als maak­con­tact
      0
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 70 °C
    Deksel, deur
    • Vergren­del­baar
      Ja
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Uitvoe­ring
    • Pool­type
      3P
    • Aantal polen
      3
    • Bedie­nings­ele­ment
      Korte draai­hendel
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Func­ties
    • Is omkeerschakelaar
      Nee
    • Uitvoe­ring als nood­stop­in­rich­ting
      Nee
    • Uitvoe­ring als hoofdschakelaar
      Ja
    • Uitvoe­ring als werkschakelaar
      Ja
    • Uitvoe­ring als veilig­heidsschakelaar
      Ja
    • Uitvoe­ring als last­scheider
      Ja
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      6,22
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment
      4 - 4,4 NM
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    Afme­tingen
    • Hoogte
      84 mm
    • Breedte
      109 mm
    • Diepte
      132 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HAE310
    PDF
    RoHS report HAE310
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HAE310 | Hager Nederland

      Afbeelding HAE310

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HAE310 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HAE310

      Lastscheider 3-polig 100 A modulair MV

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A | Hager Nederland

      Interrupteur sectionneur coupure visible HAE / 100A-160A

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE 2020-02-17

      PDF
      1,07 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group