Ext.kab.kl. Cu/Al 2x35-120mm² h3+P250 3P • HYT007H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

      • https://hager.com/nl/zoeken
      Menu
      • Productcatalogus
      • Projectoplossingen
        Refe­ren­ties waar we trots op zijn
        Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
        Bekijk referenties
        • Projectoplossingen
        • Project­or­ga­ni­satie
          Refe­ren­ties waar we trots op zijn
          Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
          Bekijk referenties
        • Ener­gie­dis­tri­bu­tie­
          • Verdeel­sys­teem Univers N HS
          • Verdeel­sys­teem Unimes
          • Vermo­gens­au­to­maten
          • Rail­ko­ker­
          • Alles bekijken
          Refe­ren­ties waar we trots op zijn
          Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
          Bekijk referenties
        • Gebouw­au­to­ma­ti­se­ring
          Refe­ren­ties waar we trots op zijn
          Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
          Bekijk referenties
        • Kabel­ma­na­ge­ment
          Refe­ren­ties waar we trots op zijn
          Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
          Bekijk referenties
        • Schakelmateriaal
          Refe­ren­ties waar we trots op zijn
          Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
          Bekijk referenties
        • Refe­ren­tie­s
          Refe­ren­ties waar we trots op zijn
          Mooie resul­taten in projecten samen met onze partners
          Bekijk referenties
        • Alles bekijken
      • Kennis en inspiratie
        Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
        Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
        Naar productnieuws
        • Kennis en inspiratie
        • Laadinfrastructuur en energiemanagement
          • Witty Start
          • Witty Solar en Flow
          • Witty Share
          • Witty Park
          • Alles bekijken
          Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
          Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
          Naar productnieuws
        • Kennis­ar­ti­kelen
          Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
          Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
          Naar productnieuws
        • Producten uitge­licht
          Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
          Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
          Naar productnieuws
        • Trai­ningen
          Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
          Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
          Naar productnieuws
        • Onze events
          Elek­tro­tech­niek staat nooit stil
          Bekijk hier onze nieuwste innovaties en producten
          Naar productnieuws
        • Alles bekijken
      • Support
        Download centrum
        Ontdek alle product documentatie en brochures.
        Ga naar download centrum
        • Support
        • Contact­for­mu­lier
          Download centrum
          Ontdek alle product documentatie en brochures.
          Ga naar download centrum
        • Servi­ce­mel­ding
          Download centrum
          Ontdek alle product documentatie en brochures.
          Ga naar download centrum
        • FAQ
          • Alge­meen
          • Ener­gie­ver­de­ling
          • FAQ Hager Ready
          • Huis en gebouwautomatisering
          • Kabel­ma­na­ge­ment
          • Schakelmateriaal
          • Software
          • Alles bekijken
          Download centrum
          Ontdek alle product documentatie en brochures.
          Ga naar download centrum
        • Downloads
          • Brochures laadin­fra­struc­tuur
          • Brochures utiliteit
          • Brochures woningbouw
          • Certi­fi­caten en vekla­ringen
          • Alles bekijken
          Download centrum
          Ontdek alle product documentatie en brochures.
          Ga naar download centrum
        • Apps en tools
          • Magneet­scha­ke­laar­tool
          • Apps
          • Hagercad software
          • Alles bekijken
          Download centrum
          Ontdek alle product documentatie en brochures.
          Ga naar download centrum
        • How-to video's
          • Auto­ma­ti­se­ring en veilig­heid
          • Ener­gie­ver­de­ling
          • Hoofd­com­po­nenten
          • Kabel­ma­na­ge­ment
          • Modu­laire componenten
          • Schakelmateriaal
          • Alles bekijken
          Download centrum
          Ontdek alle product documentatie en brochures.
          Ga naar download centrum
        • Partners
          • Domo­ti­ca­part­ners
          • Groot­han­de­laren
          • Instal­la­tie­part­ners
          • Paneel­bouw­part­ners
          • Alles bekijken
          Download centrum
          Ontdek alle product documentatie en brochures.
          Ga naar download centrum
        • Alles bekijken
      • Over ons
        Kom werken bij Hager!
        Kom werken bij Hager!
        Naar vacatures
        • Over ons
        • Duur­zaam­heid
          Kom werken bij Hager!
          Kom werken bij Hager!
          Naar vacatures
        • Leve­rings­si­tu­atie
          Kom werken bij Hager!
          Kom werken bij Hager!
          Naar vacatures
        • Wie we zijn
          Kom werken bij Hager!
          Kom werken bij Hager!
          Naar vacatures
        • Werken bij hager
          Kom werken bij Hager!
          Kom werken bij Hager!
          Naar vacatures
        • Alles bekijken
      • Bekijk alle categorieën
      Account
      • Catalogus
      • Hoofdcomponenten schakelen en beveiligen
      • Vermo­gens­au­to­maten en -schakelaars
      • MCCB toebe­horen
      • HYT007H
      HYT007H - Externe kabelklem, Cu/Al 2x 35-120 mm², h3+ P250 3P
      HYT007H - Externe kabelklem, Cu/Al 2x 35-120 mm², h3+ P250 3P

      Externe kabelklem, Cu/Al 2x 35-120 mm², h3+ P250 3P

      HYT007H

      HYT007H - Externe kabelklem, Cu/Al 2x 35-120 mm², h3+ P250 3P
      HYT007H - Externe kabelklem, Cu/Al 2x 35-120 mm², h3+ P250 3P
      • MCCB toebe­horen

      Externe kabelklem, Cu/Al 2x 35-120 mm², h3+ P250 3P HYT007H

      EAN-nummer
      3250613155308
      Verpakking
      1 Stuk
      Artikelgroep
      874
      Brutoprijs
      € 242,00
      / Stuk *
      € 242,00
      / Stuk *
      Vind wederverkoper

      You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

      Toevoegen aan lijst
      Toevoegen aan lijst

      Log in om een productlijst aan te maken

      U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

      Account aanmaken Aanmelden
      • Technische eigenschappen
      • Milieudocumenten
      • Downloads
      • Meer producten
      Download technische eigenschappen

      Technische eigenschappen

      Stroom / tempe­ra­tuur
      • Nomi­nale stroom
        250 A
      Uitvoe­ring
      • Aantal polen
        3
      Kabel
      • Materiaal kabel
        Koper, Aluminium

      Milieudocumenten

      We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

      RoHS conform Ja
      REACH conform Ja
      Halogeenvrij Ja

      Certificeringen en documenten

      REACH declaration HYT007H (english)
      PDF
      103,10 kB
      RoHS declaration HYT007H (english)
      PDF
      103,59 kB

      Downloads

      • Afbeelding

        Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

        Afbeelding HYT007H | Hager Nederland

        Afbeelding HYT007H

      • Installatiehandleiding

        Afbeelding Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03) | Hager Nederland

        Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)

        Installatiehandleiding International 2015-11-02

        PDF
        4,67 MB
      • Handboek

        Afbeelding Handbook International 26-08-2024 | Hager Nederland

        Handbook International 26-08-2024

        Handboek International 2019-10-09

        PDF
        48,75 MB
      Meer documentatie

      Ontdek onze andere producten in deze productgroep

        5
      • 1
        HBT100F - Aardlekelement P250 4P 100 A Idn 300 mA
        HBT100F
        Aardlekelement P250 4P 100 A Idn 300 mA
        Brutoprijs
        € 975,00
        / Stuk *
        € 975,00
        / Stuk *
      • 2
        HBT100H - Aardlekelement P250 4P 100 A Idn 30 mA tot 6 A instelbaar
        HBT100H
        Aardlekelement P250 4P 100 A Idn 30 mA tot 6 A instelbaar
        Brutoprijs
        € 1.005,00
        / Stuk *
        € 1.005,00
        / Stuk *
      • 3
        HBT100L - Aardlekelement P250 4P 100 A Idn 30 mA tot 6 A instelbaar, alarm
        HBT100L
        Aardlekelement P250 4P 100 A Idn 30 mA tot 6 A instelbaar, alarm
        Brutoprijs
        € 1.200,00
        / Stuk *
        € 1.200,00
        / Stuk *
      • 4
        HBT160F - Aardlekelement P250 4P 160 A Idn 300 mA
        HBT160F
        Aardlekelement P250 4P 160 A Idn 300 mA
        Brutoprijs
        € 1.025,00
        / Stuk *
        € 1.025,00
        / Stuk *
      • 5
        HBT160H - Aardlekelement P250 4P 160 A Idn 30 mA tot 6 A instelbaar
        HBT160H
        Aardlekelement P250 4P 160 A Idn 30 mA tot 6 A instelbaar
        Brutoprijs
        € 1.080,00
        / Stuk *
        € 1.080,00
        / Stuk *
      *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

      Projectoplossingen

      • Oplossingen voor projecten
      • Referentieprojecten
      • Schakel- en verdeelinrichting
      • Service en onderhoud
      • Maatwerkmogelijkheden
      • Samenwerking

      Productcatalogus

      • Nieuws en innovaties
      • Verdeler-assortiment
      • Hoofdcomponenten
      • Modulair schakelen, beveiligen
        Schakelmateriaal
      • Gebouwautomatisering
      • Wandgoten

      Ondersteuning

      • Contactgegevens
      • Vind een partner
      • FAQ's
      • How-to video's
      • Apps en tools
      • Downloads
      • Kennisartikelen
      • Trainingsaanbod
      • Carrière

      Wie zijn wij

      Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

      Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

      Meer over ons & Werken bij ons

      • Leveringsvoorwaarden
      • Privacybeleid
      • Hager Group
      • Een kwetsbaarheid melden

      © 2021 Ha­ger Group