Voeding 24 VDC 2,5 A 70 °C • HTG911H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Ener­giemanagement en ener­gie­op­slag
  • Agardio ener­gie­mo­ni­to­ring
  • Agardio acces­soires
  • HTG911H

Voeding 24 VDC 2,5 A 70 °C

HTG911H

  • Voedings­mo­dules
  • Agardio acces­soires

Voeding 24 VDC 2,5 A 70 °C HTG911H

EAN-nummer
3250613114480
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
F80
Brutoprijs
€ 231,00
/ Stuk *
€ 231,00
/ Stuk *
Vind wederverkoper

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Uitgangs­stroom
    2500 mA
  • Inten­si­teits­uit­gang 1
    2,50 A
Func­ties
  • Uitgangsspan­ning aange­past
    Nee
Frequentie
  • Frequentie
    47 - 63 Hz
Vermogen
  • Ener­gie­ver­bruik standby
    0,3 W
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    4
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -10 - 70 °C
Span­ning
  • Uitgangsspan­ning
    23,28 - 24,72 V
Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroefaansluiting
Afme­tingen
  • Hoogte
    93 mm
  • Breedte
    71 mm
  • Diepte
    63 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

REACH declaration HTG911H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HTG911H (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding HTG911H | Hager Nederland

    Afbeelding HTG911H

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-05-19 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-05-19

    PDF
    844,05 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2020-11-20

    PDF
    194,35 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    HTC330H - CIP-kabel h3+, lengte 0,5 m
    HTC330H
    CIP-kabel h3+, lengte 0, 5 m
    Brutoprijs
    € 59,70
    / Stuk *
    € 59,70
    / Stuk *
  • 2
    HTG457H - USB-ethernet interface voor agardio.manager
    HTG457H
    USB-ethernet interface voor agardio.manager
    Brutoprijs
    € 167,00
    / Stuk *
    € 167,00
    / Stuk *
  • 3
    HTG465H - Modbus-kabel 3 m met RJ45 + aarde-draad 3 m
    HTG465H
    Modbus-kabel 3 m met RJ45 + aarde-draad 3 m
    Brutoprijs
    € 97,20
    / Stuk *
    € 97,20
    / Stuk *
  • 4
    SMC120R - Afsluitweerstand voor Modbus RTU 120 Ohm
    SMC120R
    Afsluitweerstand voor Modbus RTU 120 Ohm
    Brutoprijs
    € 9,20
    / Stuk *
    € 9,20
    / Stuk *
  • 5
    TGA200 - Voedingsmodule 24 V=, 1 A
    TGA200
    Voedingsmodule 24 V=, 1 A
    Brutoprijs
    € 207,00
    / Stuk *
    € 207,00
    / Stuk *
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group