Installatieautomaat (MCB) 2-polig - B-100A, 15kA HMB290
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Aardlekelement 125 A type A-HI 1 producten beschikbaar -
Vergrendelingfuncties 1 producten beschikbaar -
Functies voor fasescheiding 1 producten beschikbaar -
Afschermkap 1 producten beschikbaar -
Toebehoren 1 producten beschikbaar -
Nulspanningsspoel 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom IN100 A
-
Uitschakelvermogen Icn bij 230 VAC conform IEC 60898-130 kA
-
Nominaal afschakelvermogen Icu AC IEC 60947-215 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)15 kA
-
Nominale stroom -15°C131,05 A
-
Nominale stroom -10°C127,6 A
-
Nominale stroom -5°C124,15 A
-
Nominale stroom bij 0 °C120,7 A
-
Nominale stroom 5°C117,25 A
-
Nominale stroom 10°C113,8 A
-
Nominale stroom 15°C110,35 A
-
Nominale stroom bij 20 °C106,9 A
-
Nominale stroom 25°C103,45 A
-
Nominale stroom 30°C100 A
-
Nominale stroom 35°C96,55 A
-
Nominale stroom bij 40 °C93,1 A
-
Nominale stroom bij 45 °C89,65 A
-
Nominale stroom bij 50 °C86,2 A
-
Nominale stroom 55°C82,75 A
-
Nominale stroom 60°C79,3 A
-
Nominale stroom 65°C75,85 A
-
Nominale stroom 70°C72,4 A
-
Uitschakelvermogen Icn bij 400 VAC conform IEC 60898-115 kA
-
Bedrijfsuitschakelvermogen volgens IEC 947.2 50 Hz50 %
-
Bedrijfsuitschakelvermogen volgens EN 608987,5 kA
-
Uiterste uitschakelvermogen bij 230 V (EN 60947-2)30 kA
-
Pooltype2P
-
AfschakelkarakteristiekB
-
Aantal modulen3
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-115 kA
-
Aandraaimoment aansluitklem boven3,60 - 3,60 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem onder3,60 - 3,60 NM
-
Aandraaimoment3,5 - 5,0 NM
-
Type onderaansluiting voor modulaire componentenSchroefaansluiting
-
Type bovenaansluiting voor modulaire componentenSchroefaansluiting
-
360° montagepositie mogelijkJa
-
Nominale spanning Ue415 - 415 V
-
Type voedingAC
-
Nominale isolatiespanning Ui500 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp6000 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders1 - 70 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders1 - 50 mm²
-
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders1 - 50 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek met massieve aders1 - 70 mm²
-
Aansluitdoorsnede soepele ader50 mm²
-
Aansluitdoorsnede massieve ader70 mm²
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Rasterafstand110 mm
-
Graad van vervuiling IEC 6643
-
TropenbestendigheidVoor alle klimaten
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 70 °C
-
Vermogensverlies bij IN16,33 W
-
Uitlijning bovenaansluiting voor modulaire componentenGelijke hoogte
-
Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componentenGelijke hoogte
-
Hoogte90 mm
-
Breedte53 mm
-
Diepte70 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding HMB290
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad HMB290
Installatieautomaat 2-polig 100 A B-karakteristiek 15 kA
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF272,04 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-05-12
PDF439,38 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-07-16
PDF100,75 kB