The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Installatie­au­to­maten (MCB)
    • HMB280
    De Hager HMB280 2-polige installatieautomaat (MCB), beveiligt elektrische installaties tegen overbelasting en kortsluiting. Heeft een nominale stroom (In) van 80A. Vanwege de B-karakteristiek reageert hij snel op overbelasting en kan piekstromen aan van maximaal 3 tot 5x In. Met een afschakelvermogen van 15kA kan de HMB280 toegepast worden in stroomkringen van zware industriële belastingen, of locaties dicht bij de transformator.
    EAN-nummer
    3250613230043
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    D80
    • Installatie­au­to­maten (MCB)

    Installatieautomaat (MCB) 2-polig - B-80A, 15kA HMB280

    Brutoprijs
    € 211,00
    / Stuk *
    € 211,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Installatieautomaat (MCB) 2-polig - B-80A, 15kA

    HMB280

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

  • Bekijk meer (10)
    • Aard­lek­ele­ment 125 A type A-HI 1 producten beschikbaar
    • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar
    • Func­ties voor fase­schei­ding 1 producten beschikbaar
    • Afschermkap 1 producten beschikbaar
    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Nulspan­nings­spoel 1 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Aard­lek­ele­ment 125 A type A-HI
    • Vergren­de­ling­func­ties
    • Func­ties voor fase­schei­ding
    • Afschermkap
    • Toebe­horen
    • Nulspan­nings­spoel
    • Shunt afschakeling
    • Hulp­con­tact­blok
    • BDH280E

      Aardlekelement 2-polig 125 A 30 mA A high immunity

      € 595,00  / Stuk*
    • MZN175

      Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

      € 10,60  / Stuk*
    • MZN131

      Afschermschot installatieautomaat HMx (3 stuks)

      € 19,00  / set*
    • MZN130

      Klemafdekking installatieautomaat HMxx, per stuk

      € 8,15  / Stuk*
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

      € 6,15  / Stuk*
    • MZ206

      Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

      € 87,60  / Stuk*
    • MZ204

      Arbeidsstroomafschakelspoel 24-48 V AC 12-48 V DC automaat/aardlekschakelaar

      € 74,50  / Stuk*
    • MZ203

      Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

      € 74,50  / Stuk*
    • MZ202

      Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6 A 240 V AC

      € 51,70  / Stuk*
    • MZ201

      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

      € 48,70  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      80 A
    • Uitschakel­ver­mogen Icn bij 230 VAC conform IEC 60898-1
      30 kA
    • Nomi­naal afschakel­ver­mogen Icu AC IEC 60947-2
      15 kA
    • Uiterste uitschakel­ver­mogen bij 400 V (EN 60947-2)
      15 kA
    • Nomi­nale stroom bij -15 °C
      109,25 A
    • Nomi­nale stroom bij -10 °C
      106 A
    • Nomi­nale stroom bij -5 °C
      102,75 A
    • Nomi­nale stroom bij 0 °C
      99,5 A
    • Nomi­nale stroom bij 5 °C
      96,25 A
    • Nomi­nale stroom bij 10 °C
      93 A
    • Nomi­nale stroom bij 15 °C
      89,75 A
    • Nomi­nale stroom bij 20 °C
      86,5 A
    • Nomi­nale stroom bij 25 °C
      83,25 A
    • Nomi­nale stroom bij 30 °C
      80 A
    • Nomi­nale stroom bij 35 °C
      77,55 A
    • Nomi­nale stroom bij 40 °C
      75,1 A
    • Nomi­nale stroom bij 45 °C
      72,65 A
    • Nomi­nale stroom bij 50 °C
      70,2 A
    • Nomi­nale stroom bij 55 °C
      67,75 A
    • Nomi­nale stroom bij 60 °C
      65,3 A
    • Nomi­nale stroom bij 65 °C
      62,85 A
    • Nomi­nale stroom bij 70 °C
      60,4 A
    • Uitschakel­ver­mogen Icn bij 400 VAC conform IEC 60898-1
      15 kA
    • Bedrijfs­uitschakel­ver­mogen volgens IEC 947.2 50 Hz
      50 %
    • Bedrijfs­uitschakel­ver­mogen volgens EN 60898
      7,5 kA
    • Uiterste uitschakel­ver­mogen bij 230 V (EN 60947-2)
      30 kA
    Uitvoe­ring
    • Pool­type
      2P
    • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
      B
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      3
    Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
    • Nom. kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn volgens IEC 60898-1
      15 kA
    Installatie, montage
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem boven
      3,60 - 3,60 NM
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      3,60 - 3,60 NM
    • Aandraai­mo­ment
      3,5 - 5,0 NM
    • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
      Schroefaansluiting
    • Type bovenaansluiting voor modulaire componenten
      Schroefaansluiting
    • 360° monta­ge­po­sitie mogelijk
      Ja
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      415 - 415 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      6000 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
      1 - 70 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
      1 - 50 mm²
    • Aansluit­door­snede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders
      1 - 50 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek met massieve aders
      1 - 70 mm²
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      50 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      70 mm²
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Raster­af­stand
      110 mm
    Gebruiks­voor­waarden
    • Graad van vervui­ling IEC 664
      3
    • Stroom­be­gren­zings­klasse
      3
    • Tropen­be­sten­dig­heid
      Voor alle klimaten
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      11,98 W
    Aansluitmogelijk­heden
    • Uitlij­ning bovenaansluiting voor modulaire componenten
      Gelijke hoogte
    • Uitlij­ning onderaansluiting voor modulaire componenten
      Gelijke hoogte
    Afme­tingen
    • Breedte
      53 mm
    • Hoogte
      90 mm
    • Diepte
      70 mm
    Levens­duur
    • Elektrische levens­duur in aantal cycli
      4000

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    Hager REACH declaration HMB280
    PDF
    RoHS report HMB280
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding HMB280 | Hager Nederland

      Afbeelding HMB280

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HMB280 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad HMB280

      Installatieautomaat 2-polig 80 A B-karakteristiek 15 kA

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      272,04 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-05-12

      PDF
      439,38 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-07-16

      PDF
      100,75 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      NDN416 - Installatieautomaat (MCB) 4-polig - D-16A, 10/15kA
      NDN416
      Installatieautomaat 4-polig 16 A D-karakteristiek 10 (15) kA
      Brutoprijs
      € 236,00
      / Stuk *
      € 236,00
      / Stuk *
    • 2
      NCN332 - Installatieautomaat (MCB) 3-polig - C-32A, 10/15kA
      NCN332
      Installatieautomaat 3-polig 32 A C-karakteristiek 10 (15) kA
      Brutoprijs
      € 155,00
      / Stuk *
      € 155,00
      / Stuk *
    • 3
      NBN410 - Installatieautomaat (MCB) 4-polig - B-10A, 10/15kA
      NBN410
      Installatieautomaat 4-polig 10 A B-karakteristiek 10 (15) kA
      Brutoprijs
      € 177,00
      / Stuk *
      € 177,00
      / Stuk *
    • 4
      NCN325 - Installatieautomaat (MCB) 3-polig - C-25A, 10/15kA
      NCN325
      Installatieautomaat 3-polig 25 A C-karakteristiek 10 (15) kA
      Brutoprijs
      € 141,00
      / Stuk *
      € 141,00
      / Stuk *
    • 5
      NBN310 - Installatieautomaat (MCB) 3-polig - B-10A, 10/15kA
      NBN310
      Installatieautomaat 3-polig 10 A B-karakteristiek 10 (15) kA
      Brutoprijs
      € 125,00
      / Stuk *
      € 125,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group