Vervallen

Montagedoos voor 3 inbouwelementen in VQ06/VR06/VR10 rechts of links GBVR300

EAN-nummer
4012002246672
Verpakking
115 stuks
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Diepte
    41 mm
  • Breedte
    75 mm
  • Lengte
    171 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal inge­bouwde appa­raten
    3
Installatie, montage
  • Monta­ge­type installatieapparaat
    Snap-on montage
Aansluiting
  • Aantal leidin­gin­voe­ringen
    4
  • Hoeveel­heid trekont­las­ting
    4
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)
  • Kleur
    Diep­zwart
  • RAL-­code
    9005

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.