Vervallen

Afdekraam voor 48x48mm element in GBVR300/400 GBMBV23T1

EAN-nummer
4012002246245
Verpakking
12 stuks

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
GBVTB48
GBVTB48
Afdekplaat blind voor GBMBV23T1/2/3 en GTMBV34T1/2/3 48x48mm kunststof, zwart
€ 2,60/ Stuk

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Hand­greep, Snap-on montage
Afme­tingen
  • Lengte
    108 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal 1-vou­dige openingen
    1
  • Aantal 2-vou­dige openingen
    0
  • Aantal drie­vou­dige openingen
    0
  • Aantal CEE/­Pe­rilex openingen
    0
  • Aantal ovale uitspa­ringen
    0
  • Aantal ronde uitspa­ringen
    0
  • Aantal vier­kante uitspa­ringen
    1
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.