Vervallen

Afdekraam 45x45mm voor 45x45mm elementen in GBVR300/400 GBMBV34R1

EAN-nummer
4012002246269
Verpakking
12 stuks
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen

Technische eigenschappen

Compa­ti­bi­li­teit
  • Formaat apparaat­in­bouwmogelijk­heid
    47 x 45 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Snap-on montage
Afme­tingen
  • Lengte
    73 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal 1-vou­dige openingen
    1
  • Aantal 2-vou­dige openingen
    0
  • Aantal drie­vou­dige openingen
    0
  • Aantal CEE/­Pe­rilex openingen
    0
  • Aantal ovale uitspa­ringen
    0
  • Aantal ronde uitspa­ringen
    0
  • Aantal vier­kante uitspa­ringen
    1
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.