The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Vloerinstallatiesystemen
    • Installatie­do­zen, inbouwcomponenten en toebe­horen
    • GTMBV34T1
    EAN-nummer
    4012002246979
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    3A9
    • Installatie­do­zen, inbouwcomponenten en toebe­horen

    Afdekraam voor 48x48mm element in GTVR300/400 GTMBV34T1

    Brutoprijs
    € 3,95
    / Stuk *
    € 3,95
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afdekraam voor 48x48mm element in GTVR300/400

    GTMBV34T1

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    GBVTB48
    GBVTB48
    Afdekplaat blind voor GBMBV23T1/2/3 en GTMBV34T1/2/3 48x48mm kunststof, zwart
    € 2,70/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 2 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • GTVR400

      Montagedoos voor 4 inbouwelementen in VQ12/VR12/VR10 midden

      € 17,80  / Stuk*
    • GTVR300

      Montagedoos voor 3 inbouwelementen in VQ06/VR06/VR10 rechts of links

      € 14,00  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Hand­greep, Klem­ver­bin­ding
    Afme­tingen
    • Lengte
      105 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal 1-vou­dige openingen
      1
    • Aantal 2-vou­dige openingen
      0
    • Aantal drie­vou­dige openingen
      0
    • Aantal CEE/­Pe­rilex openingen
      0
    • Aantal ovale uitspa­ringen
      0
    • Aantal ronde uitspa­ringen
      0
    • Aantal vier­kante uitspa­ringen
      1
    Materiaal
    • Kleur
      Diep­zwart
    • Materiaal
      PC-ABS
    • RAL-­code
      9005

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration GTMBV34T1
    PDF
    RoHS report GTMBV34T1
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding GTMBV34T1 | Hager Nederland

      Afbeelding GTMBV34T1

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GTMBV34T1 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad GTMBV34T1

      Afdekraam voor 48x48mm element in GTVR300/400

      PDF
    • Handboek

      Afbeelding Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Nederland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager Nederland

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Afbeelding EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019 | Hager Nederland

      EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      47,96 kB
      Afbeelding EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Nederland

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GS20329011 - Ecoline45 contactdoos 2-voudig 45x45 66°, grafietzwart
      GS20329011
      Ecoline45 contactdoos 2-voudig 45x45 66°, grafietzwart
      Brutoprijs
      € 21,25
      / Stuk *
      € 21,25
      / Stuk *
    • 2
      GS30223020 - Ecoline45 contactdoos 3-voudig 45x45 33°, verkeersrood
      GS30223020
      Ecoline45 contactdoos 3-voudig 45x45 33°, verkeersrood
      Brutoprijs
      € 33,00
      / Stuk *
      € 33,00
      / Stuk *
    • 3
      GS2032LAN - Ecoline45 contactdoos 2-voudig 45x45 66°, alulook
      GS2032LAN
      Ecoline45 contactdoos 2-voudig 45x45 66°, alulook
      Brutoprijs
      € 21,25
      / Stuk *
      € 21,25
      / Stuk *
    • 4
      GS20329016 - Ecoline45 contactdoos 2-voudig 45x45 66°, verkeerswit
      GS20329016
      Ecoline45 contactdoos 2-voudig 45x45 66°, verkeerswit
      Brutoprijs
      € 20,50
      / Stuk *
      € 20,50
      / Stuk *
    • 5
      GS20325017 - Ecoline45 contactdoos 2-voudig 45x45 66°, verkeersblauw
      GS20325017
      Ecoline45 contactdoos 2-voudig 45x45 66°, verkeersblauw
      Brutoprijs
      € 21,25
      / Stuk *
      € 21,25
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group