The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Vloerinstallatiesystemen
    • Installatie­do­zen, inbouwcomponenten en toebe­horen
    • EMR029010
    EAN-nummer
    4012002245897
    Verpakking
    800 stuks
    Artikelgroep
    3A9
    • Installatie­do­zen, inbouwcomponenten en toebe­horen

    Afdekplaat blind voor GBMBV34R1/R2/R3 45x45mm kunststof, wit EMR029010

    Brutoprijs
    € 4,60
    / Stuk *
    € 4,60
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afdekplaat blind voor GBMBV34R1/R2/R3 45x45mm kunststof, wit

    EMR029010

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Klem­ver­bin­ding
    Afme­tingen
    • Lengte
      45 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal 1-vou­dige openingen
      0
    • Aantal 2-vou­dige openingen
      0
    • Aantal drie­vou­dige openingen
      0
    • Aantal CEE/­Pe­rilex openingen
      0
    • Aantal ovale uitspa­ringen
      0
    • Aantal vier­kante uitspa­ringen
      0
    Materiaal
    • Kleur
      Helderwit
    • Materiaal
      Poly­a­mide (PA)
    • RAL-­code
      9010

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EMR029010
    PDF
    RoHS report EMR029010
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EMR029010 | Hager Nederland

      Afbeelding EMR029010

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EMR029010 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EMR029010

      Afdekplaat blind voor GBMBV34R1/R2/R3 45x45mm kunststof, wit

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager Nederland

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Afbeelding EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019 | Hager Nederland

      EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      42,78 kB
      Afbeelding EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019 | Hager Nederland

      EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      47,96 kB
      Afbeelding EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Nederland

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EMR019010 - Afdekplaat blind voor GBMBV34R1/R2/R3 45x22,5mm kunststof, wit
      EMR019010
      Afdekplaat blind voor GBMBV34R1/R2/R3 45x22, 5mm kunststof, wit
      Brutoprijs
      € 3,80
      / Stuk *
      € 3,80
      / Stuk *
    • 2
      GTVR300 - Montagedoos voor 3 inbouwelementen in VQ06/VR06/VR10 rechts of links
      GTVR300
      Montagedoos voor 3 inbouwelementen in VQ06/VR06/VR10 rechts of links
      Brutoprijs
      € 13,40
      / Stuk *
      € 13,40
      / Stuk *
    • 3
      GTMBV30T2 - Afdekraam voor 2 48x48mm elementen in GTVR300
      GTMBV30T2
      Afdekraam voor 2 48x48mm elementen in GTVR300
      Brutoprijs
      € 5,75
      / Stuk *
      € 5,75
      / Stuk *
    • 4
      GBVTB48 - Afdekplaat blind voor GBMBV23T1/2/3 en GTMBV34T1/2/3 48x48mm kunststof, zwart
      GBVTB48
      Afdekplaat blind voor GBMBV23T1/2/3 en GTMBV34T1/2/3 48x48mm kunststof, zwart
      Brutoprijs
      € 2,60
      / Stuk *
      € 2,60
      / Stuk *
    • 5
      GTVDM034 - Montageplaat voor GTVD200/300 4x RJ45 19,5x14,85mm
      GTVDM034
      Montageplaat voor GTVD200/300 4x RJ45 19, 5x14, 85mm
      Brutoprijs
      € 6,90
      / Stuk *
      € 6,90
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group