Montageplaat voor GTVD200/300 audio XLR doorsnede 24 mm GTVDM311

EAN-nummer
4012002247167
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
3A9
Brutoprijs
€ 6,90
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Compa­ti­bi­li­teit
  • Formaat apparaat­in­bouwmogelijk­heid
    Multi­me­di­a­mo­dules
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Snap-on montage
Afme­tingen
  • Lengte
    70 mm
  • Breedte
    40 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal 1-vou­dige openingen
    1
  • Aantal 2-vou­dige openingen
    0
  • Aantal drie­vou­dige openingen
    0
  • Aantal CEE/­Pe­rilex openingen
    0
  • Aantal ovale uitspa­ringen
    0
  • Aantal ronde uitspa­ringen
    1
  • Aantal vier­kante uitspa­ringen
    0
Materiaal
  • Materiaal
    Aluminium

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.