The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • https://hager.com/nl/zoeken
Menu
  • Productcatalogus
  • Projectoplossingen
  • Kennis en inspiratie
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • GBMBV34R2

Afdekraam 45x90mm voor 45x45mm elementen in GBVR300/400 GBMBV34R2

EAN-nummer
4012002246276
Verpakking
12 stuks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een wederverkoper

Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

Afdekraam 45x90mm voor 45x45mm elementen in GBVR300/400

GBMBV34R2

  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous
EMR019010
EMR019010
Afdekplaat blind voor GBMBV34R1/R2/R3 45x22, 5mm kunststof, wit
€ 3,80/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst
EMR029010
EMR029010
Afdekplaat blind voor GBMBV34R1/R2/R3 45x45mm kunststof, wit
€ 4,60/ Stuk
Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Klem­ver­bin­ding
Afme­tingen
  • Lengte
    108 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal 1-vou­dige openingen
    0
  • Aantal 2-vou­dige openingen
    1
  • Aantal drie­vou­dige openingen
    0
  • Aantal CEE/­Pe­rilex openingen
    0
  • Aantal ovale uitspa­ringen
    0
  • Aantal ronde uitspa­ringen
    0
  • Aantal vier­kante uitspa­ringen
    0
Materiaal
  • Kleur
    Diep­zwart
  • Materiaal
    Poly­a­mide (PA)
  • RAL-­code
    9005
Compa­ti­bi­li­teit
  • Formaat apparaat­in­bouwmogelijk­heid
    47 x 45 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration GBMBV34R2
PDF
Hager RoHS report GBMBV34R2
PDF

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding GBMBV34R2 | Hager Nederland

    Afbeelding GBMBV34R2

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad GBMBV34R2 | Hager Nederland

    Hager Productdatablad GBMBV34R2

    Afdekraam 45x90mm voor 45x45mm elementen in GBVR300/400

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager Nederland

    EC declaration of conformity VQ_VR_VE

    Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

    PDF
    120,65 kB
    Afbeelding EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019 | Hager Nederland

    EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    42,78 kB
    Afbeelding EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019 | Hager Nederland

    EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    47,96 kB
    Afbeelding EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Nederland

    EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    48,47 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

Projectoplossingen

  • Oplossingen voor projecten
  • Referentieprojecten
  • Schakel- en verdeelinrichting
  • Service en onderhoud
  • Maatwerkmogelijkheden
  • Samenwerking

Productcatalogus

  • Nieuws en innovaties
  • Verdeler-assortiment
  • Hoofdcomponenten
  • Modulair schakelen, beveiligen
    Schakelmateriaal
  • Gebouwautomatisering
  • Wandgoten

Ondersteuning

  • Contactgegevens
  • Vind een partner
  • FAQ's
  • How-to video's
  • Apps en tools
  • Downloads
  • Kennisartikelen
  • Trainingsaanbod
  • Carrière

Wie zijn wij

Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

Meer over ons & Werken bij ons

  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacybeleid
  • Hager Group
  • Een kwetsbaarheid melden

© 2021 Ha­ger Group