The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • GBMBV34R3
    EAN-nummer
    4012002246283
    Verpakking
    12 stuks

    Afdekraam 45x135mm voor 45x45mm elementen in GBVR300/400 GBMBV34R3

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afdekraam 45x135mm voor 45x45mm elementen in GBVR300/400

    GBMBV34R3

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    EMR019010
    EMR019010
    Afdekplaat blind voor GBMBV34R1/R2/R3 45x22, 5mm kunststof, wit
    € 3,95/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    EMR029010
    EMR029010
    Afdekplaat blind voor GBMBV34R1/R2/R3 45x45mm kunststof, wit
    € 4,80/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Klem­ver­bin­ding
    Afme­tingen
    • Lengte
      163 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal 1-vou­dige openingen
      0
    • Aantal 2-vou­dige openingen
      0
    • Aantal drie­vou­dige openingen
      1
    • Aantal CEE/­Pe­rilex openingen
      0
    • Aantal ovale uitspa­ringen
      0
    • Aantal ronde uitspa­ringen
      0
    • Aantal vier­kante uitspa­ringen
      0
    Materiaal
    • Kleur
      Diep­zwart
    • Materiaal
      Poly­a­mide (PA)
    • RAL-­code
      9005
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Formaat apparaat­in­bouwmogelijk­heid
      47 x 45 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration GBMBV34R3
    PDF
    RoHS report GBMBV34R3
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding GBMBV34R3 | Hager Nederland

      Afbeelding GBMBV34R3

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GBMBV34R3 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad GBMBV34R3

      Afdekraam 45x135mm voor 45x45mm elementen in GBVR300/400

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EC declaration of conformity VQ_VR_VE | Hager Nederland

      EC declaration of conformity VQ_VR_VE

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      120,65 kB
      Afbeelding EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019 | Hager Nederland

      EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      42,78 kB
      Afbeelding EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019 | Hager Nederland

      EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      47,96 kB
      Afbeelding EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019 | Hager Nederland

      EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019

      Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

      PDF
      48,47 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group