![](https://hager.com/nl/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_NL/images/loader-2.gif)
Scheidingschot voor montagedoos GBVR300/400 GBVRT00
EAN-nummer
4012002246696
Verpakking
12 stuks
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: GTVRT00
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vergelijkbaar product: GTVRT00
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Vervangend product: GTVRT00
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vergelijkbaar product: GTVRT00
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Lengte32 mm
Materiaal
-
MateriaalPolyamide (PA)
-
KleurDiepzwart
-
RAL-code9005
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding GBVRT00
-
Handboek
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Handboek en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF48,47 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2017-11-20
PDF120,65 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF47,96 kB
Meer documentatie