Inbouwveldverdeler IP30, nismaat 1107x815x112 mm, 252 modulen, geïsoleerd FWU73S
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Aardrail/PE-aansluiting 3 producten beschikbaar -
Afdekplaat (reserve-onderdeel) 25 producten beschikbaar -
Deur/bedieningspaneel 2 producten beschikbaar -
Profielen/DIN-rail/draagsteunen 1 producten beschikbaar -
Montagetoebehoren 5 producten beschikbaar -
Montageplaat (reserve-onderdeel) 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Aantal leidinginvoeringen6
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
Gemonteerd opInbouwmontage, Hollewand
-
Nominale stroom IN125 A
-
Aantal DIN-rails21
-
Aantal verdelerrijen21
-
Aantal velden in de breedte3
-
Met slotNee
-
Heeft N -klemmenblokJa
-
Heeft aarde-klemmenblokJa
-
Materiaal montageplaatNee
-
Aantal modulen252
-
Heeft beveiliging hoofdschakelaarNee
-
Met buisinvoerenJa
-
Hoogte1153 mm
-
Breedte853 mm
-
Diepte125 mm
-
Inbouwhoogte1102 mm
-
Inbouwbreedte810 mm
-
Inbouwdiepte112 mm
-
Aantal breedte-eenheden36
-
Aantal kastdeuren2
-
Uitvoeringsvorm handgreepHandgreep met deurschild
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Type kastdeurDubbele deur, asymmetrisch
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
MateriaalStaal
-
RAL-code9010
-
KleurHelderwit
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
-
Slagvastheid IKIK09
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP30
-
Type slotZonder slot
-
Gloeidraad test850 °C
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FWU73S
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FWU73S
Inbouwveldverdeler IP30, nismaat 1107x815x112 mm, 252 modulen, geïsoleerd
PDF -
Instructiehandleiding
Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ
VZxxx / KNxxx
PDF673,51 kB -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
BIM Revit objecten
BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12
RFA1,24 MBBIM Revit objecten en-GB 2026-02-12
RFA1,26 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-04
RFA1,32 MBRange : FW. Switchboard IP30 with notch, with door and with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-04
RFA1,31 MB -
Handboek
Technical manual for FWU enclosures
Flush boards and accessories (EN)
PDF5,83 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-05-12
PDF332,34 kB