Opbouwveldverdeler IP44, 1100x550x161 mm, 168 modulen, geïsoleerd FWQ72P
Opvolgend product:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afdekstrook 1 producten beschikbaar -
Montagetoebehoren 10 producten beschikbaar -
Montageplaat (reserve-onderdeel) 4 producten beschikbaar -
Deursluiting 2 producten beschikbaar -
Profielen/DIN-rail/draagsteunen 6 producten beschikbaar -
Scheidingsschot 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Aantal leidinginvoeringen8
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
-
Nominale stroom125 A
-
Maximaal vermogensverlies per kast bij ΔT=20 K bij 50 % kasthoogte132,9 W
-
Maximaal vermogensverlies per kast bij ΔT=20 K bij 75 % kasthoogte100,7 W
-
Aantal DIN-rails14
-
Aantal verdelerrijen7
-
Aantal velden in de breedte2
-
Met slotNee
-
Heeft N -klemmenblokNee
-
Heeft aarde-klemmenblokJa
-
Materiaal montageplaatNee
-
Aantal modulen168
-
Met buisinvoerenJa
-
Hoogte1100 mm
-
Breedte550 mm
-
Diepte161 mm
-
Inbouwdiepte0
-
Aantal breedte-eenheden12
-
Aantal kastdeuren1
-
Aantal sloten1
-
Uitvoeringsvorm handgreepHandgreep met deurschild
-
Deur/deksel is transparantNee
-
Type kastdeurEnkele deur
-
AansluitwijzeOppervlaktemontage
-
MateriaalStaal
-
RAL-code9010
-
KleurHelderwit
-
UV-bestendigNee
-
BeschermingsklasseBeschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
-
Slagvastheid IKIK09
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP44
-
Type slotZonder slot
-
Gloeidraad test750 °C
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FWQ72P
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad FWQ72P
Opbouwveldverdeler IP44, 1100x550x161 mm, 168 modulen, geïsoleerd
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Installatiehandleiding
Aufkleber uni. - f. QS-Rahmen
Installatiehandleiding International 2020-01-01
PDF21,23 kB
MA uni. - f. QS - Schrank schutzisoliert (SKII)
Installatiehandleiding International 2020-01-01
PDF2,05 MB
Montageanleitung Klemmenträger
Installatiehandleiding International 2009-11-26
PDF608,90 kB -
BIM Revit objecten
BIM Revit objecten en-GB 2026-02-12
RFA1,37 MBBIM Revit objecten en-GB 2026-02-12
RFA1,40 MBRange : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - FWQ enclosure - Depth 161 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19
RFA1,32 MBRange : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - FWQ enclosure - Depth 161 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19
RFA1,42 MB -
Handboek
Handbook en-GB 2023-03-30
Handboek en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-03-09
PDF1,44 MB