Verdeler IP54 zichtvenster 1900 x 350 x 400 mm FG21LD
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Bouwunits incl. componenten 7 producten beschikbaar
-
Bouwsteen met/voor railsysteem 1 producten beschikbaar
-
Bouwsteen voor lastscheider/MCCB/omschakelaar 1 producten beschikbaar
-
Kabel- en buisinvoer 7 producten beschikbaar
-
Deur/bedieningspaneel 2 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 60 andere producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Hoogte1900 mm
-
Breedte350 mm
-
Diepte400 mm
-
Dikte zijwand2 mm
-
Beschermingsgraad IPIP54
-
BeschermingsklasseIsolatieklasse I
-
Type slot3 mm dubbelbaardsluiting, Speciaal gereedschap
-
Slagvastheid IKIK10
-
Aantal velden in de breedte1
-
Aantal flensplaatopeningen2
-
Aantal rijen12
-
Gemonteerd opVloermontage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
-
KleurLichtgrijs
-
RAL-code7035
-
Oppervlakte behandelingPoedercoating
-
MateriaalStaal
-
Aantal kastdeuren1
-
Aantal sloten1
-
Deur/deksel is transparantJa
-
Nominale stroom1600 A
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding FG21LD
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2011-07-05
PDF10,75 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-04-25
PDF724,19 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2023-04-25
PDF691,27 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2023-04-03
PDF530,77 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2022-11-15
PDF676,06 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2022-04-26
PDF675,44 kB