DABA, plafondkanaal 50x80 mm aluminium lengte 3m, natuurgeëloxeerd DABA500801ELN

EAN-nummer
4012740208444
Verpakking
24 meter
Artikelgroep
1E9
€ 70,60
/ meter *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Verbin­ding kabel­draagsysteem 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    50 mm
  • Breedte
    80 mm
  • Lengte
    3000 mm
  • Dikte materiaal
    1,80 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Aluminium
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Geano­di­seerd
  • Kleur
    Aluminium

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.