Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 250x(60-100)mm droge reiniging BKW250060
EAN-nummer
4012002237359
Verpakking
2,4 meter
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vergelijkbare producten:
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Aansluitdoos voor in de vloer verzonken goten 10 producten beschikbaar -
Rand vloerbedekking 2 producten beschikbaar -
Toebehoren/montagemateriaal 8 producten beschikbaar -
Vloerbedekking stootrand 1 producten beschikbaar -
Scheidingswand vloerinstallatiekanaal 6 producten beschikbaar -
Grondgeleider vloerinstallatiekanaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Breedte250 mm
-
Lengte2400 mm
-
Binnendoorsnede11230 - 11230 mm²
-
Minimale dekvloerhoogte60 mm
-
Nivelleerbereik60 - 100 mm
-
Aantal inbouweenheden3
Capaciteit
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)46
Gebruiksvoorwaarden
-
Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)3 kN
-
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak2 kN
Instructies
-
Onderhoud van vloerDroog
Samenstelling
-
Aantal compartimenten1 - 1
-
Montagewijze scheidingswandSchroefbevestiging
-
Met scheidingswandNee
Materiaal
-
MateriaalStaal
-
Materiaal onderzijde zijwandStaal
-
Oppervlakte behandelingVerzinkt
Deksel, deur
-
Materiaal dekselStaal
-
Afwerking dekselVerzinkt
-
Deksel montageopeningNee
-
Dekselbevestiging klemmendNee
Functies
-
Basis kan worden losgemaakt van het hoofdgedeelteJa
-
Met bodem doorJa
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BKW250060
-
Product datasheet
Hager Productdatablad BKW250060
Vloergoot bovenliggend open, bodembak staal 250x(60-100)mm droge reiniging
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29
PDF2,29 MB -
Conformiteitsverklaring
EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD
Conformiteitsverklaring International 2017-11-20
PDF235,17 kB
EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019
Conformiteitsverklaring International 2019-08-23
PDF43,52 kB
Meer documentatie