Scheidingschot voor BK hoogte 16mm kunststof, lengte 2m BKTWK16
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Scheidingswand vloerinstallatiekanaal 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 32 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Hoogte18,50 mm
-
Lengte2000 mm
-
Montagewijze scheidingswandKlemverbinding
-
MateriaalKunststof
-
KleurGrijs
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding BKTWK16
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad BKTWK16
Scheidingschot voor BK hoogte 16mm kunststof, lengte 2m
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2026-11-09
PDF652,62 kB -
Handboek
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF363,66 kB
EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD
Conformiteitsverklaring International 2017-11-20
PDF235,17 kB