The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabelmanagementsystemen
    • Vloerinstallatiesystemen
    • Verzonken vloer­gootsystemen
    • BKTWF00
    EAN-nummer
    4012002240977
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    3A2
    • Verzonken vloer­gootsystemen
    • Opbouw-­vloerinstallatiesystemen
    • Toon meer

    Bevestigingsvoet voor scheidingschot BKTWK BKTWF00

    Brutoprijs
    € 2,20
    / Stuk *
    € 2,20
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Bevestigingsvoet voor scheidingschot BKTWK

    BKTWF00

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Lengte
      35 mm
    Samen­stel­ling
    • Monta­ge­wijze schei­dings­wand
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Materiaal
    • Materiaal
      Kunst­stof
    • Kleur
      Grijs

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration BKTWF00
    PDF
    RoHS report BKTWF00
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding BKTWF00 | Hager Nederland

      Afbeelding BKTWF00

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BKTWF00 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad BKTWF00

      Bevestigingsvoet voor scheidingschot BKTWK

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding International 2026-11-09 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding International 2026-11-09

      PDF
      652,62 kB
    • Handboek

      Afbeelding Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Nederland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      363,66 kB
      Afbeelding EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Nederland

      EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      AKA181250ELN - Floor Lane - Bodemprofiel met deksel, 18x125 mm, aluminium geëloxeerd
      AKA181250ELN
      Floor Lane, bodemprofiel + deksel 18x125 mm, aluminium geëloxeerd
      Brutoprijs
      € 99,30
      / meter *
      € 99,30
      / meter *
    • 2
      SL1807507035 - Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, lichtgrijs
      SL1807507035
      Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, lichtgrijs
      Brutoprijs
      € 20,10
      / meter *
      € 20,10
      / meter *
    • 3
      SLA180750ELN - Vloerkanaal - Deksel 18x75 mm, 2 m, aluminium
      SLA180750ELN
      Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, aluminium
      Brutoprijs
      € 50,60
      / meter *
      € 50,60
      / meter *
    • 4
      L5106 - Dubbelzijdige tape breedte 19 mm, lengte 50 m op rol
      L5106
      Dubbelzijdige tape breedte 19 mm, lengte 50 m op rol
      Brutoprijs
      € 67,20
      / Stuk *
      € 67,20
      / Stuk *
    • 5
      SL1807501019 - Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, beige
      SL1807501019
      Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, beige
      Brutoprijs
      € 20,10
      / meter *
      € 20,10
      / meter *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group