Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, aluminium SLA180750ELN

EAN-nummer
4012740193689
Verpakking
10 Meter
Artikelgroep
1C4
Brutoprijs
€ 49,60
/ meter *

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Aard­lei­ding 3 producten beschikbaar
  • Aardingsmateriaal 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    18 mm
  • Breedte
    73 mm
  • Lengte
    2000 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal schei­dings­wanden
    3
  • Aantal compar­ti­menten
    4 - 4
Capa­ci­teit
  • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
    4
Materiaal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Aluminium
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP30
  • Slag­vast­heid IK
    IK10

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding SLA180750ELN | Hager Nederland

    Afbeelding SLA180750ELN

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU-Declaration SL18075-SLA T063A DE_EN 12082019 | Hager Nederland

    EU-Declaration SL18075-SLA T063A DE_EN 12082019

    Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2019-08-23

    PDF
    50,52 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.